Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25

    Premium 50x25

    Google-Übersetzung,

    Waschbecken ohne Überlauf. Montage an den beiden Längsseiten hängend, freistehend oder auf Möbeln.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • 02 2052 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1032 Tortora satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0032 Tortora satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPREMIUM_lavabo_sospeso_50x25_0220521001
    • ProduktfamiliePremium
    • ProduktgruppeBasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialFireclay
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit