Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sfera 50x35 h16
Sfera 50x35 h16
Sfera 50x35 h16
Sfera 50x35 h16
Sfera 50x35 h16
Sfera 50x35 h16
Sfera 50x35 h16
Sfera 50x35 h16
Sfera 50x35 h16
Sfera 50x35 h16

    Sfera 50x35 h16

    Google-Übersetzung,

    Waschbecken ohne Überlauf. Freistehende Installation.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • 05 2250 0001 Bianco lucido

      05 2250 0021 Bianco satinato

      05 2250 0022 Nero satinato

      05 2250 0023 Cemento satinato

      05 2250 0028 Acqua satinato

      05 2250 0029 Sabbia satinato

      05 2250 0030 Lino satinato

      05 2250 0031 Seta satinato

      05 2250 0032 Tortora satinato

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersfera-lavabo-appoggio-50x35-h16-cod-05-2250-0020
    • ProduktfamilieSfera
    • ProduktgruppeBasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialFireclay
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit