Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet

    Sfera 50x35 Bidet

    Google-Übersetzung,

    Einloch-Wandbidet mit Überlauf und verdeckter Befestigung von unten.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • 05 1850 1001 Bianco lucido

      05 1850 1021 Bianco satinato

      05 1850 1022 Nero satinato

      05 1850 1023 Cemento satinato

      05 1850 1028 Acqua satinato

      05 1850 1029 Sabbia satinato

      05 1850 1030 Lino satinato

      05 1850 1031 Seta satinato

      05 1850 1032 Tortora satinato

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSFERA_bidet_sospeso_50x35_0518501001
    • ProduktfamilieSfera
    • ProduktgruppeBidet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)280
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010126
    • ETIM-NameBidet
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit