Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80

    Bathtub 165x80

    Google-Übersetzung,

    Freistehende elliptische Badewanne aus Solidtech aus einem Stück gefertigt,

    mit Überlauf, komplett mit fertigem Ablauf mit Bewegung

    Schnappverschluss und Siphon auf Bodenhöhe. Wasservolumen 235 L.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • Codici, colori e finiture

      72 3901 0021 Bianco satinato

      72 3901 0022 Nero satinato

      72 3901 0023 Cemento satinato

      72 3901 0028 Acqua satinato

      72 3901 0029 Sabbia satinato

      72 3901 0030 Lino satinato

      72 3901 0032 Seta satinato

      72 3901 0033 Tortora satinato

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVasca_165x80_h_52_cod_7239010021
    • ProduktfamilieVasche
    • ProduktgruppeBathtub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)520
    • Breite (mm)1650
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)150
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit