Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12

    Zero 50x35 h12

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Waschbecken ohne Überlauf. Freistehende Installation.


    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • Codici, colori e finiture

      01 2250 0001 Bianco lucido

      01 2250 0021 Bianco satinato

      01 2250 0022 Nero satinato

      01 2250 0023 Cemento satinato

      01 2250 0032 Tortora satinato

      01 2250 0041 Argento-Bianco

      01 2250 0042 Oro-Bianco

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZERO_lavabo_appoggio_50x35_0122500001
    • ProduktfamilieZERO
    • ProduktgruppeBasin
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-26
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialFireclay
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit