Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix

    Zero 55x35 Wc Up-fix

    Google-Übersetzung,

    Wandhängendes WC mit Silentech-Spülsystem und Aufputz-Befestigungssystem

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • Codici, colori e finiture 

      01 1175 0001 Bianco lucido

      01 1175 0021 Bianco satinato

      01 1175 0022 Nero satinato

      01 1175 0023 Cemento satinato

      01 1175 0032 Sabbia satinato

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZERO_wc_sospeso_55x35_0111750001-Up-Fix
    • ProduktfamilieZERO
    • ProduktgruppeWC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)265
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit