Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc

    Zero 55x35 Wc

    Google-Übersetzung,

    Wandmontiertes WC mit Silentech-Spülsystem und verdeckter Wandbefestigung. Wandablauf umbaubar zum Bodenablauf mit technischer Rundung

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • 01 1455 0001 Bianco lucido

      01 1455 0021 Bianco satinato

      01 1455 0022 Nero satinato

      01 1455 0023 Cemento satinato

      01 1455 0032 Tortora satinato

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZERO_wc_terra_55x35_0114550001
    • ProduktfamilieZERO
    • ProduktgruppeWC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)410
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_90_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC systems
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 19
    • OmniClassTitelWater Closets 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit