Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Product image
Kollektionssymbol

Sfera von Ceramica Catalano

Schlichte, einladende Formen für Bäder, in denen Wesentlichkeit gleichbedeutend mit Eleganz ist. Die Kollektion wurde durch die Einführung von wandhängenden Waschtischen mit großen seitlichen Abdeckungen, die auch auf Möbeln installiert werden können, und durch ovale und runde Einbau-, Unterbau- und Aufsatzwaschtischen, die auf Ablagen oder Keramikplatten installiert werden können, neu gestaltet. Sechs Paar wandhängende WCs und Bidets, zwei Paar bodenstehende WCs und ein Monoblock-WC vervollständigen das Angebot. Ausgewählte WCs sind mit dem innovativen Silentech-Spülsystem ausgestattet. Die gesamte Kollektion ist mit der antibakteriellen Cataglaze+ Beschichtung mit Silber- und Titan-Ionen glasiert, die neben vielen anderen Vorteilen Hygiene und maximale Haltbarkeit des keramischen Glanzes garantiert. Ausgewählte Waschtische und Sanitärobjekte sind auch in raffinierten satinierten Farbtönen erhältlich, die einen Hauch von Authentizität und Gelassenheit vermitteln. Die satinierten WCs sind mit der exklusiven Twinglaze+ Beschichtung versehen, die außen matt und an den Teilen, die mit Wasser in Berührung kommen, glänzend ist.

Die Kollektion enthält

25 Produkte