Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Daily Floor-mounted Bidet DN009
Daily Floor-mounted Bidet DN009

    Daily Floor-mounted Bidet DN009

    Google-Übersetzung,
    DAILY Standbidet 53x35 cm.
    Spezifikation
    • Back-to-wall floor installation
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDaily-Floor-mounted-Bidet-DN009
    • ProduktfamilieBidet
    • ProduktgruppeDaily
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)430
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010126
    • ETIM-NameBidet
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit