Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genesis Bidet GNS10BI
Genesis Bidet GNS10BI

    Genesis Bidet GNS10BI

    5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Wand-Bidet 50,36 h27 cm. Inklusive Befestigungssatz. Gewicht 18 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGenesis-Bidet-GNS10BI
    • ProduktfamilieBidets
    • ProduktgruppeGenesis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)270
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBidets
    • UNSPSCCode30181502
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit