Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Stand Bidet 229510
D-Neo Stand Bidet 229510
D-Neo Stand Bidet 229510
D-Neo Stand Bidet 229510
D-Neo Stand Bidet 229510
D-Neo Stand Bidet 229510
D-Neo Stand Bidet 229510
    DURAVIT AG

    D-Neo Stand Bidet 229510

    Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    Spezifikation
    • Duravit D-Neo Stand Bidet, Weiß Seidenmatt, Hahnlochbank: Ja, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf: Ja, Inkl. Befestigungsmaterial, Back to wall Ausführung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-floor-mounted-bidet-229510
    • ProduktfamilieBidets
    • ProduktgruppeFloorstanding bidet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)580
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)29.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010126
    • ETIM-NameBidet
    • UNSPSCNameBidets
    • UNSPSCCode30181502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures