San Pietro Beige, ein Klassiker aus unserem Sortiment, besticht durch die prachtvolle Marmoroptik, den Glanz und die natürliche Haptik, die jedes Stück einzigartig und unverwechselbar machen und ihm eine unvergleichliche Authentizität verleihen. Diese Wahl bringt Exklusivität und Eleganz in Ihre Räume und reduziert gleichzeitig die Kosten für Pflege und Verlegung erheblich. Entdecken Sie die beste Option für Keramikböden – mit der Garantie unseres gesamten Portfolios.
Spezifikation
Name: EXC-SAN PIETRO BEIGE BRI 60X60 PRIMERA.
Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 60.7 cm x 60.7 cm.
Use: Tiles suitable for floor use. They can also be used on walls.
Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. Includes lobbies, fixed points, offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. Residential stairs require the use of safety tape or profiles.
ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard).
Traffic: Moderate Commercial.
Thickness: 0.83 cm.