Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60

    Archi Terra 60X60

    Google-Übersetzung,
    Archi Terra besticht durch seine erdigen Beigetöne und setzt mit seinem innovativen Design, das Holzlatten täuschend echt nachempfunden ist, neue Maßstäbe. Die matte Oberfläche sorgt für ein natürliches Finish und dank hochauflösender Grafiken für eine intensivere Verbindung zur Natur. Die Archi-Serie definiert Modernität und Naturverbundenheit in jeder einzelnen Fliese neu. Erleben Sie die perfekte Balance zwischen innovativem Design und Langlebigkeit – mit unserer Garantie.
    Spezifikation
    • Name: ARCHI TERRA 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the house including showers, stairs, and balconies. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer202057-archi-terra-60x60
    • ProduktfamilieMadera
    • Produktgruppe60X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)597
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela