Die neue Fliese Exterior Medellin im Format 60x60 gibt die Farbtöne von Naturstein präzise und detailgetreu wieder. Dank ihres Designs lassen sich verschiedene Steintöne in einem Stück kombinieren, wodurch eine einzigartige Dynamik entsteht. Die rutschfeste Oberfläche macht sie zur idealen Ergänzung für Außenbereiche.
Spezifikation
Name: EXTERIOR MEDELLIN 60X60 PRIMERA.
Format: 60.7 cm x 60.7 cm.
Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls).
Installation Area: Patios and terraces in general; exterior of commercial swimming pools, bathrooms (including showers), saunas, and balconies; outdoor social halls, including terraces; and public transit sidewalks.
ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.60 to 0.69 Wet).
Traffic: General Commercial (PEI Class 05).
Thickness: 0.83 cm