Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60

    Marmol Alba 30X60

    Google-Übersetzung,
    Die Keramikfliese Alba Marble im Format 30x60 fängt die zeitlose Eleganz von Calacatta-Marmor ein und erinnert an den sanften Kontrast zwischen warmen und kühlen Tönen eines Sonnenaufgangs. Ihr beigefarbener Grundton mit dezenten Adern verleiht ihr Leuchtkraft und Raffinesse und macht sie zur idealen Wahl für harmonische, moderne und stilvolle Räume.
    Spezifikation
    • Name: MARMOL ALBA 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm-Modular, with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Does Not Apply - N/a. Traffic: N/a (Not applicable as it is a wall-only product). Thickness: 0.83 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203040-marmol-alba-30x60
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe30X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)297
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)333
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela