Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arietta 60X60

Arietta 60X60

Google-Übersetzung,
Genießen Sie Eleganz und Ruhe mit der Arietta 60x60 Fliese. Ihr marmoriertes Design und die hellen Farbtöne verleihen jedem Raum eine friedliche und frische Atmosphäre. Die glänzende Oberfläche sorgt für einen dezenten Schimmer, und dank ihrer Strapazierfähigkeit eignet sie sich ideal für alle Wohnbereiche außer Küchen, Badezimmern, Treppenhäusern und Balkonen. Perfekt für Eingangsbereiche, feste Flächen und wenig frequentierte Gewerbeflächen – diese Fliese ist die ideale Wahl für alle, die sich eine ruhige und einladende Atmosphäre wünschen.
Spezifikation
  • Name: ARIETTA 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outside, and offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: Moderate Commercial (PEI Class 04). Thickness: 0.83 cm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer203073-arietta-60x60
  • ProduktfamilieMarble
  • Produktgruppe60X60
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)597
  • Breite (mm)597
  • Tiefe (mm)83
Verwandt
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
  • Nettogewicht (kg)64
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
  • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
Kolumbien
USA
Venezuela