Dieser Parkettboden vereint Dielen in verschiedenen Farbtönen mit einer glänzenden Oberfläche und bietet so ein zeitloses, klassisches Produkt mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Erhältlich in zwei Farbtönen: traditionelle Holzfarbe für warme Räume und Grautöne, die jedem Zimmer Helligkeit verleihen. Gestalten Sie jetzt Ihren perfekten Raum – mit der Sicherheit unserer 10-jährigen Garantie.
Spezifikation
Name: ALAMY GREY 60X60 PRIMERA.
Format: 60.7 cm x 60.7 cm.
Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls).
Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outside, and offices.
ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry).
Traffic: Moderate Commercial (PEI Class 04).
Thickness: 0.83 cm.