Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altea Beige 60X60

Altea Beige 60X60

Google-Übersetzung,
Altea ist eine spanische Stadt, die als Zufluchtsort für Dichter, Sänger, Maler, Bildhauer und Töpfer bekannt ist. Aus diesem Grund offenbart jede Ecke ihrer Straßen das Zusammentreffen aller künstlerischen Strömungen, die dort zusammenkommen.
Spezifikation
  • Name: ALTEA BEIGE 60X60 PRIMERA EXC. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outside, and offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: Moderate Commercial (PEI Class 04). Thickness: 0.83 cm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer203111-altea-beige-60x60
  • ProduktfamilieMarble
  • Produktgruppe60X60
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)597
  • Breite (mm)597
  • Tiefe (mm)83
Verwandt
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
  • Nettogewicht (kg)64
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
  • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
Kolumbien
USA
Venezuela