Inspiriert vom Sand und Meer von Barú, vereint diese Keramikfliese neutrale Farbtöne mit einer strukturierten Oberfläche, die jedem Raum eine entspannende Atmosphäre verleiht. Ideal für Innenräume und Terrassen, ist sie dank ihrer Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit die perfekte Wahl für ein Ambiente der Ruhe und Entspannung.
Spezifikation
Name: BARU 30X60 PRIMERA.
Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal Size: M 30 cm x 60 cm - Modular).
Use: Tiles suitable for use on walls.
Installation Area: Wall.
ANSI Classification: N/A.
Traffic: N/A (Class 00 - Wall use only).
Thickness: 0.83 cm