Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60

    Muro Bianco 30X60

    Google-Übersetzung,
    Muro Bianco 30x60 – inspiriert vom markanten europäischen DIRTY CHIC-Trend – unterscheidet sich von Naturziegeln durch seine einfachere und schnellere Montage. Dank des keramischen Materials bietet es eine weniger rustikale Oberfläche, ist leichter zu reinigen und eignet sich perfekt für die moderne Leichtbauweise. Ideal für den Einsatz im Außenbereich (z. B. Fassaden) und im Innenbereich von Restaurants, Büros, Eisdielen, Modeboutiquen und vielem mehr.
    Spezifikation
    • Name: MURO BIANCO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular , with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall use. Installation Areas: Wall only , ideal for exterior facades, and interiors of restaurants, offices, ice cream parlors, and boutiques. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.83 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203205-muro-bianco-30x60
    • ProduktfamilieAccents
    • Produktgruppe30X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)297
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)333
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela