Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified

    Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified

    Google-Übersetzung,
    Morandi ist eine moderne Zementfliese in Holzoptik und klassischen Farben, die jedem Raum Eleganz verleiht. Sie lässt sich zudem mit nahezu jeder Farbe kombinieren. Die Grautöne bringen Licht, Modernität und Weite in jeden Raum, während die matte Oberfläche und die Holzmaserung für vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten sorgen. Dank des großen, rektifizierten Formats von 58,4 x 118,4 mm ist jede Fliese ein Unikat und verleiht Ihren Räumen eine unverwechselbare und exklusive Optik. Mit ihrer Abriebfestigkeitsklasse 4 eignet sie sich für alle Innenräume in Ihrem Zuhause oder in Geschäftsräumen. Ihre größte Stärke ist ihre hohe Belastbarkeit. Die Fliese hat vier verschiedene Seiten.
    Spezifikation
    • Name: MORANDI GRIS 58.4X118.4 PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises and offices. Indoor and covered outdoor social halls. Restaurants with closed and open kitchens, hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: Moderate Commercial (Traffic 4). Thickness: 0.97 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer230022-morandi-gris-58-4x118-4-rectified
    • ProduktfamilieCement
    • Produktgruppe58,4X118,4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1184
    • Breite (mm)584
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)136
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit