Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified

    Colonatta 60X60 Rectified

    Google-Übersetzung,
    Unsere glänzende Keramikfliese Colonatta (60 x 60 cm) ist nach einer der Regionen mit den begehrtesten Marmorbrüchen Italiens und der Welt benannt. Ihr Design ist von verschiedenen Marmorsorten der Region inspiriert und besticht durch ein dezentes Muster, das an den berühmten Calacatta-Marmor erinnert. Goldene und graue Adern erzeugen einen Kontrast, der jedem Projekt Exklusivität verleiht.
    Spezifikation
    • Name: COLONATTA 60X60 CYR PRIMERA. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer231022-colonatta-60x60-rectified
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe60X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)597
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit