Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified

    Berilo 58.4X118.4 Rectified

    Google-Übersetzung,
    Entdecken Sie Beryl – eine Quelle des Wohlbefindens für Ihre Räume. Die Reinheit dieses Materials spiegelt sich in unseren glänzenden Keramikfliesen wider, die seine psychologischen Vorteile nachempfinden: Sie reduzieren Stress und Ängste und fördern eine positive Lebenseinstellung. Ideal für jeden Innenraum – schaffen Sie sich Ihre Wohlfühloase mit unserer 10-Jahres-Garantie. Verleihen Sie Ihrem Zuhause mit der Eleganz und Ruhe von Beryl ein besonderes Flair.
    Spezifikation
    • Name: BERILO 58.4x118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer231039-berilo-58-4x118-4-rectified
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe58,4X118,4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1184
    • Breite (mm)584
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)136
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela