Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified

    Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified

    Google-Übersetzung,
    Acasta ist ein Möbelstück, inspiriert vom Acasta-Gneis, einem der ältesten Gesteine ​​der Welt. Dieses imposante Stück fängt nicht nur den Charakter und die ursprüngliche Kraft des Steins ein, sondern bietet auch unvergleichliche Widerstandsfähigkeit. Dank unserer innovativen 4D-Technologie ist es uns gelungen, die Risse und Texturen, die den Lauf der Zeit widerspiegeln, detailgetreu nachzubilden und so die Authentizität eines Naturelements zu schaffen, das die Veränderungen der Welt miterlebt hat. Acasta ist ideal für Räume, in denen Reinheit und Natürlichkeit gefragt sind, und eignet sich daher perfekt für stark frequentierte Innenbereiche, in denen Langlebigkeit ebenso wichtig ist wie Ästhetik. Mit Acasta verwandeln Sie jeden Raum in einen authentischen und zeitlosen Ort.
    Spezifikation
    • Name: ACASTA 58.4X118.4 PRIMERA DUAL RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower and stairs; patios, terraces, public transit sidewalks, exterior of commercial swimming pools, saunas, and balconies; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, and hair salons (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.65 to 0.75 Wet). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer231059-acasta-58-4x118-4-dual-rectified
    • ProduktfamilieNatural
    • Produktgruppe58,4X118,4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1184
    • Breite (mm)584
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)136
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela