Grauer Stein steht im Mittelpunkt moderner Räume und verleiht ihnen eine zurückhaltende und elegante Note. Er wurde speziell für Traffic 4-Böden entwickelt und kombiniert eine DUAL-Oberfläche mit einem hohen Reibungskoeffizienten, wodurch er sich ideal für Projekte im Innen- und Außenbereich eignet. Sein dezenter, neutraler Farbton, veredelt durch die Natural Touch-Technologie, vermittelt ein Gefühl von Natürlichkeit und Modernität und schafft eine authentische Oberfläche, die Räume harmonisch und anspruchsvoll miteinander verbindet.
Spezifikation
Name: CRETA ROCK 58.4X118.4 CYR PRIMERA.
Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Modular (Manufacturing size: 58.4 cm x 118.4 cm ).
Use: Tiles suitable for floor use (can also be used on walls).
Installation Areas: General patios, residential porches, residential terraces (including open terraces), pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, and outdoor social rooms.
ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (according to ANSI A326.3 standard).
Traffic: Moderate Commercial.
Thickness: 0.97 cm