Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PERFORATED BLOCK 12
PERFORATED BLOCK 12
PERFORATED BLOCK 12
PERFORATED BLOCK 12

    PERFORATED BLOCK 12

    Google-Übersetzung,
    Dieser Ziegelstein der Kategorie P ist für geschützte Mauerwerksanwendungen vorgesehen. Er wurde speziell für tragende Wände sowie für Innen- und Außenwände entwickelt, die Schalldämmung, Wärmedämmung und Feuerbeständigkeit erfordern. Der Ziegelstein eignet sich für die Verlegung mit herkömmlichen Mörtelfugen.
    Spezifikation

      • Tipo de producto: Ladrillo cerámico perforado (Pieza P).
      • Dimensiones: 330 mm (Largo) x 120 mm (Ancho) x 240 mm (Alto)
      • Configuración: Grupo G3.
      • Resistencia a la compresión: 15 N/mm² (Pieza de Categoría II).
      • Reacción al fuego: Euroclase A1.
      • Conductividad térmica: 0,280 W/mK.
      • Densidad aparente: 795 Kg/m³.
      • Estabilidad dimensional: Expansión por humedad ≤ 0,5 mm/m.
      • Durabilidad: F0 (Resistencia al hielo).
      • Product Type: Perforated ceramic brick (Unit P).
      • Dimensions: 330 mm (L) x 120 mm (W) x 240 mm (H).
      • Configuration: Group G3.
      • Compressive Strength: 15 N/mm² (Category II unit).
      • Reaction to Fire: Euroclass A1.
      • Thermal Conductivity: 0.280 W/mK.
      • Gross Dry Density: 795 Kg/m³.
      • Dimensional Stability: Moisture movement ≤ 0.5 mm/m.
      • Durability: F0 (Freeze-thaw resistance).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBLOQUE_PERFORADO_12
    • ProduktfamilieBuilding materials
    • ProduktgruppeBricks
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)330
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay bricks
    • Klassifizierung04 21 13
    • Format2014TitelBrick Masonry
    • OmniClassNummer23-13 21 19 11
    • OmniClassTitelCommon Bricks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit