Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    Google-Übersetzung,
    3 cm dicke, kleinformatige Tondachplatte mit Nut-Feder-Verbindung, Einsatz bei Dächern, Flächenaufstockungen, Säulenverkleidungen etc …
    Spezifikation
    • Clay roofing board. Name: MACHIHEMBRADO 3. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 2.700 gr. Measurements (mm) 500 x 30 x 200 mm. 10 units m2.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMACHIHEMBRADO_3
    • ProduktfamilieBuilding materials
    • ProduktgruppeBricks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNamePanelboards
    • UNSPSCCode39121103
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRigid board, panel and sheet products
    • Klassifizierung07 41 00
    • Format2014TitelRoof Panels
    • OmniClassNummer23-13 19 00
    • OmniClassTitelSheets, Boards, and Slabs
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction