Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PBR Exposed Fastener Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Fabral

PBR Exposed Fastener Metal Wall & Roof Panel (Fabral)

Google-Übersetzung,

Diese 26-Gauge-Stahlplatten werden in unserem Werk in Forth Worth, Texas, hergestellt und bieten eine großartige Lösung für leichte Gewerbe- und Selbstlageranwendungen.

Fabral ist der führende Lieferant von Metalldächern und Wandpaneelen für Architektur-, Bildungs-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsanwendungen. Von energiesparenden Fassadenverkleidungen für Schulen bis hin zu farbenfrohen Gehäusesystemen für große Einzelhandelsketten ist Fabral eine zuverlässige Lösung für jeden Markt, in dem Sie tätig sind.

Moderne Modelle für Bildungseinrichtungen wurden mit Fabral-Produkten entworfen. Als führender Anbieter von Metalllösungen für Gebäudehüllen wurden Fabral-Systeme für Projekte in allen gewerblichen Gebäudesegmenten spezifiziert. Eine langlebige Außenverkleidung eignet sich für Schulen, um das Gebäude dicht abzudichten und so die Energieeffizienz auf ein neues Niveau zu heben.

Spezifikation
  • Substrate Offering: 26 Gauge Steel

    Customizations Available:

    • Perforation
    • Reverse Run
    • Wall & Roof Variations

    Minimum pitch recommended 1:12 (PBR) and 2.5:12 (PBU)

    Hail Resistance: UL2218, Class 4

    Fire Resistance: UL790, Class A

    Maximum Panel Length: Custom cut to lengths up to 40’

    Minimum Panel Length: 6'

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpbr-wall-and-roof-panel
  • ProduktfamilieMetal Roofing, Siding, Exposed Fastener
  • ProduktgruppePBR Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-26
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 11 11
  • OmniClassTitelExterior Metal Roof Panels