Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Carrobrick SUPERENVA 10
Carrobrick SUPERENVA 10
Carrobrick SUPERENVA 10
Carrobrick SUPERENVA 10

    Carrobrick SUPERENVA 10

    Google-Übersetzung,
    Mauerwerk bestehend aus 10 cm starkem, großformatigem Doppelhohlziegel, verbunden mit Klebeputz M-5. Sehr praktisch und zuverlässig, was es ermöglicht, Trennwände auf sichere, einfache, schnelle und wirtschaftliche Weise zu errichten. SUPERENVÀ® ermöglicht es Ihnen, in einer dynamischen und einfach zu fertigenden Qualität mit großer Ebenheit und mit gut vorbereiteten Oberflächen für die spätere Beschichtung mit Putz oder Mörtel zu arbeiten; In Küchen und Bädern können Sie sogar direkt auf der Trennwand verfliesen. Verwendet in großformatigen einschaligen vertikalen Innentrennwänden, Verkleidung von Pfeilern, Rückseiten von Fassaden usw. Es wird auch im SILENSIS-Systembau mit hoher akustischer Leistung verwendet.
    Spezifikation
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Name: SUPERENVA 10. Compression resistance ≥ 5 N/mm2. Apparent density 650kg/m3. Minimum mass 15.000 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,15 N/mm2. Measurements (mm) 500 x 100 x 515. 4 units m2.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSUPERENVA_10
    • ProduktfamilieBuilding materials
    • ProduktgruppeBricks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)515
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)15.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameCeramic bricks
    • UNSPSCCode30131602
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay bricks
    • Klassifizierung04 21 13
    • Format2014TitelBrick Masonry
    • OmniClassNummer23-13 21 19 11
    • OmniClassTitelCommon Bricks
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit