Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick

    Superenva 7 brick

    Google-Übersetzung,

    Carrobrick-Keramik wird für den Bau von Trennwänden, Luftkammern, zum Verputzen von Säulen usw. verwendet.

    Spezifikation
    • HOLLOW PIECE (G4) CAT-II for cladding factories. Name: CARROBRICK 7. Compressive strength ≥ 5 N/mm². Apparent density 650 kg/m³. Minimum mass 11,150 g. Durability (frost resistance) F0. Thermal conductivity 0.29 W/mk. Expansion due to humidity ≤ 0.5 mm/m. Fire reaction A1. Setting 0.15 N/mm². Dimensions (mm) 500 x 70 x 515. 4 units per m².

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSUPERENVA_7
    • ProduktfamilieBuilding materials
    • ProduktgruppeBricks
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
    • UNSPSCNameCeramic bricks
    • UNSPSCCode30131602
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay bricks
    • Klassifizierung04 21 13
    • Format2014TitelBrick Masonry
    • OmniClassNummer23-13 21 19 11
    • OmniClassTitelCommon Bricks
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit