Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Curved Roof Tile 50
Curved Roof Tile 50
Curved Roof Tile 50
Curved Roof Tile 50

    Curved Roof Tile 50

    Google-Übersetzung,

    Der gebogene Dachziegel ist der traditionellste Ziegel in unserem Katalog. Es wurde von den Arabern in Spanien eingeführt und ist dasjenige, das am längsten in Spanien installiert wurde. Es ist ein Dachziegel mit großer Vielseitigkeit in der Installation, der aufgrund des Rohmaterials und der Presstechnologie, die wir bei seiner Herstellung verwenden, eine hervorragende Robustheit genießt.

    Die große Farbpalette, die wir herstellen, ermöglicht den Einsatz in allen Arten der Altdachsanierung und gleichzeitig die Installation auf aktuellen Architekturdächern. Wir stellen zwei Modelle von gebogenen Fliesen her, die sich durch ihre Abmessungen unterscheiden, und ein spezielles Modell für die Trockenverlegung.

    Spezifikation
    • Length: 495 mm; 
      Max. Width: 225 mm ; 
      Min Width: 165 mm
      Weight: 2.90 Kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTC50
    • ProduktfamilieCurved
    • ProduktgruppeCurved 50
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)225
    • Tiefe (mm)495
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit