Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULTEEM Partition
ULTEEM Partition
ULTEEM Partition
ULTEEM Partition
ULTEEM Partition
ULTEEM Partition
    CERENN

    ULTEEM Partition

    Google-Übersetzung,

    ULTEEM - DER INTIMRAUM

    Die Ulteem-Kollektion hat vier große Vorteile: eine hohe akustische Leistung, eine absolute Modularität, eine Verfeinerung der Details und einen dauerhaften Geist. Es vereint Stahl und Glas in allen Formen (bündig verklebt, gerahmt oder Kante an Kante). Alles ist geradlinig, elegant und leicht beweglich. Es schafft den idealen Raum, um Komfort und Privatsphäre bei der Arbeit zu bewahren.

    RAUM IM ULTEEM-MODUS Es wird in den Abmessungen und Dekorationen hergestellt, die für jeden Standort spezifisch sind. Seine Höhe kann 6 m erreichen. Seine Verbindungen können gemäß dem gewünschten Winkel hergestellt werden. Es ist als Abdeck- oder Einbauschiene erhältlich. Seine Struktur kann mit oder ohne Stangen zusammengebaut werden. Schalldämmung von 34 bis 56 dB (Rw)

    • FLUSH BONDED GLAS ON FRAME Das epure ... im Ulteem-Modus
      • Dieses Finish unterstreicht die Aussichten einer einzelnen Linie. Es energetisiert Räume, löscht Brüche.
      • Schallschutz bis 52dB (Rw)
    • GLASPERLEN Unabhängigkeit ... im Ulteem-Modus
      • Jedes Glasmodul ist isoliert und unabhängig von den anderen dank dünner Stahlpfosten.
      • Sie können das Tempo frei bestimmen.
      • Schallschutz bis 52dB (Rw)
    • RAHMENLOSES GLAS Eleganz ... im Ulteem-Modus
      • Hier verschwinden die Pfosten und die Lautstärke scheint aufzuhellen.
      • Absolute Transparenz, optimale Ästhetik. Glas drückt sich voll aus.
      • Schalldämmung bis 49dB (Rw)
    • VOLLWAND-MAGNETISIERBARER RAND ZU RAND Audacity ... im Ulteem-Modus
      • Diese magnetische Oberfläche vereint die Gegensätze: Solidität und Raffinesse, Nützlichkeit und Ästhetik.
      • Schallschutz bis 56dB (Rw)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerulteem
    • ProduktfamilieCloisons amovibles
    • ProduktgruppeCollection Ulteem
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFramed partition systems
    • Klassifizierung10 22 19
    • Format2014TitelDemountable Partitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13
    • OmniClassTitelDemountable Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit