Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flex-C Arch - Archway Flexible Structural Framing
Flex-C Arch - Archway Flexible Structural Framing
Flex-C Arch - Archway Flexible Structural Framing
Flex-C Arch - Archway Flexible Structural Framing
Flex-C Arch - Archway Flexible Structural Framing
Flex-C Arch - Archway Flexible Structural Framing
Flex-C Arch - Archway Flexible Structural Framing
Flex-C Arch - Archway Flexible Structural Framing
Flex-C Arch - Archway Flexible Structural Framing
Flex-C Arch - Archway Flexible Structural Framing

    Flex-C Arch - Archway Flexible Structural Framing

    Google-Übersetzung,

    Verwenden Sie Flex-C Arch, um Bögen in einem Bruchteil der Zeit einzurahmen, die herkömmliche Methoden erfordern. Dieses robuste Produkt ist so hergestellt, dass es für die meisten Tür- und Fensterbogenanwendungen geeignet ist.
    Mit Flex-C Arch können Sie Bögen einfach vor Ort formen oder im Voraus kaufen. In jedem Fall gewährleistet Flex-C Arch die höchsten Auftragsproduktionsraten.
    Mit Flex-C Arch können Installateure perfekt geformte Bögen erstellen, die Rückrufe vermeiden.

    Erstellen Sie perfekte Bögen mit diesen einfachen Schritten:
    Zeichnen Sie zuerst den gewünschten Bogen/die gewünschte Kurve auf eine Betonoberfläche.
    Legen Sie zweitens den Flex-C-Bogen auf die gezeichnete Linie und biegen Sie ihn mit Ihren Händen, um ihn der Kurve anzupassen.
    Drittens : Wenn der Flex-C-Bogen auf dem Beton sitzt, hämmern Sie die Laschen flach, um sie einzubetten. Wenn der Flex-C-Bogen zu schmal ist, um die Laschen mit einem Hammer zu erreichen, müssen Sie möglicherweise eine Schraube als Durchschlag verwenden. Flex-C Arch kann auch in Form gehalten werden, indem selbstbohrende Schrauben an den Seiten oder durch das Gesicht angebracht werden.
    Schieben Sie schließlich den Flex-C-Bogen über die grobe Öffnung und befestigen Sie ihn mit Schrauben oder Nägeln. Hinweis: Beim Spleißen zuerst den Flex-C-Bogen formen und sichern, dann überlappen und mit Schrauben verbinden.

    Standardgrößen: 2"x4", 2"x6", 3-5/8" und 6" für private oder gewerbliche Anwendungen.
    Verfügbare Längen: 5' und 8'
    Mindestradius: 9"

    Spezifikation
    • Flanges and Web:
      • ASTM A653, structural grade 33, hot dipped galvanized steel.
      • Standard protective coating equal or superior to ASTM A653 coating designation G-40 or A-40
      • 20 gauge

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflex-ability-003
    • ProduktfamilieStructural Frames
    • ProduktgruppeFlex-C Arch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationBauglied
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_65_34_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal framed structures
    • Klassifizierung05 12 00
    • Format2014TitelStructural Steel Framing
    • OmniClassNummer23-13 35 00
    • OmniClassTitelFraming Products
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit