Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Monitored eConnect® PDU
Monitored eConnect® PDU
Monitored eConnect® PDU

    Monitored eConnect® PDU

    Google-Übersetzung,

    Überwachte eConnect®-PDUs ermöglichen eine Fernüberwachung der Stromversorgung auf Eingangs- und Abzweigkreisebene, sodass der Stromverbrauch auf Schrankebene erfasst und verwaltet werden kann.

    • Reduzierte Netzwerkkosten und -komplexität – Secure Array® ermöglicht die Verwendung einer einzigen IP-Adresse für bis zu 48 angeschlossene PDUs (32, wenn elektronische Schlösser integriert sind). Zweite IP-Adresse für das gesamte Array bietet Failover-Fähigkeit
    • Beständigkeit gegen hohe Temperaturen – Marktführende Temperaturwerte von bis zu 65 °C (149 °F) gewährleisten Zuverlässigkeit bei der Montage in Richtung heißer Gänge
    • Vereinfachter Lastausgleich – Phasengleichgewichtsausgänge bei Dreiphasenmodellen stellen eine gleichmäßige Belastung über alle Phasen hinweg sicher; ermöglicht die Verwendung kürzerer Netzkabel für ein besseres Kabel- und Luftstrommanagement
    • Keine versehentlichen Trennungen – Zum Patent angemeldete, flache Verriegelungssteckdosen verhindern versehentliche Trennungen, ohne dass spezielle Kabel erforderlich sind
    • Einfache Identifizierung der Failover-Einheit – Das Redundanzpaket enthält 2 PDUs (eine in Schwarz und eine in Glacier White) zur einfachen Identifizierung der primären und sekundären Einheit
    • Integration elektronischer Schlösser – Patentierte Technologie integriert PDU, Umgebungssensoren und elektronische Schlösser nahtlos in eine einzige Hardware- und Softwarelösung
    • Gigabit-Ethernet – Stellt die Kompatibilität mit Unternehmensroutern und -switches sicher
    • Neueste UL-Konformität – Erfüllt UL und IEC 62368 zur Einhaltung der neuen Zulassungsanforderungen für Nordamerika und die Europäische Union
    • Schaltschrank-Vorinstallation – Komplettes Ökosystem wird bereit für die Integration von IT-Geräten geliefert. Spart Bereitstellungszeit und reduziert Verpackungsabfall

    Spezifikation
    • Additional Features:

      • Input and branch circuit monitoring with billing-grade +/-1% accuracy
      • Field-replaceable controller for easy serviceability and upgradeability while maintaining power to critical loads; SD-card transfers PDU identity
      • Onboard GUI, RESTful API, SNMP v1/v2/v3, Command Line Interface (CLI), and native Power IQ® DCIM software integration allows users to easily manage PDUs
      • HTTPs support, RADIUS and LDAP integration for enhanced authentication and security
      • Customization capabilities: outlet configurations, color options, power cord length, input connection types and more
      • Made in the United States, TAA-compliant

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercpi-monitored-pdu
    • ProduktfamilieComputer Network Equipment
    • ProduktgruppePower Management
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC002762
    • ETIM-NamePower distribution unit (PDU)
    • UNSPSCNamePower distribution units PDUs
    • UNSPSCCode39121017
    • Klassifizierung26 26 00
    • Format2014TitelPower Distribution Units
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution