Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-ABMB

Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-ABMB

Google-Übersetzung,
  • Zentren: Einzelloch
  • Wasserhahnserie: 434
  • Finish: Mattschwarz
  • Mischer: Vom Benutzer einstellbarer Temperaturregler-Mischer, inklusive Temperaturbegrenzer
  • Halterung: Deck
  • Produktkategorie: Manuelle Spültischarmaturen
  • Strahl: 9" röhrenförmiger Messingauslauf von Mitte zu Mitte mit Doppelmuster-Ausziehauslass mit 1,5 GPM (5,7 l/min)
  • Ventil: Vom Benutzer einstellbarer Temperaturregler-Mischer
Technische Spezifikation
  • Referenznummer434-abmb--manual-sink-faucet
  • ProduktfamilieManual Sink Faucets
  • Produktgruppe434 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika