Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deck-Mounted Kitchen Faucet, Single-Hole Mount, High Arc Faucet, 436-ABMB

Deck-Mounted Kitchen Faucet, Single-Hole Mount, High Arc Faucet, 436-ABMB

Google-Übersetzung,
  • Zentren: Einzelloch
  • Wasserhahnserie: 436
  • Finish: Mattschwarz
  • Mixer: Vom Benutzer einstellbarer Mixer mit Temperaturregelung
  • Halterung: Deck
  • Produktkategorie: Manuelle Spültischarmaturen
  • Sprühen: 1,5 GPM (5,7 l/min) Laminar-Flow-Auslass
  • Ventil: Vom Benutzer einstellbarer Temperaturregler-Mischer
Technische Spezifikation
  • Referenznummer436-abmb--manual-sink-faucet
  • ProduktfamilieManual Sink Faucets
  • Produktgruppe436 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit