Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-G6AE2805-5ABCP

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-G6AE2805-5ABCP

Google-Übersetzung,

Manueller Wasserhahn zur Deckmontage mit 8-Zoll-Mittelpunkten

  • 6" starrer/schwenkbarer Schwanenhalsauslauf (GN6AJKABCP)
  • Druckausgleichender Econo-Flo™-Laminar-Sprühauslass ohne Belüftung mit Adapter, 0,5 GPM (E2805-5JKABCP)
  • 4" Wristblade-Griff (Paar) (317-PRJKCP)
  • Quaturn™ Kompressions-Betriebskartusche, linksseitig (377-XTLHJKABNF)
  • Quaturn™ Kompressions-Betriebskartusche, rechts (377-XTRHJKABNF)
  • 8" feste Zentren
  • Griffe enthalten farbcodierten Index
  • 1/2" NPSM-Versorgungseinlässe und Überwurfmutter für 3/8" oder 1/2" flexible Steigleitung
  • Chrom poliert
  • Gewicht: 5,125 lb
  • Verpackungsabmessungen: 15,88 × 10,25 × 2,62 Zoll
Technische Spezifikation
  • Referenznummer786-g6ae2805-5abcp--manual-sink-faucet
  • ProduktfamilieManual Sink Faucets
  • Produktgruppe786 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets