Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4K10-HS 1DLP laser projector - 11,000 Lumen, 4K UHD with BoldColor Technology
4K10-HS 1DLP laser projector - 11,000 Lumen, 4K UHD with BoldColor Technology
4K10-HS 1DLP laser projector - 11,000 Lumen, 4K UHD with BoldColor Technology
4K10-HS 1DLP laser projector - 11,000 Lumen, 4K UHD with BoldColor Technology
4K10-HS 1DLP laser projector - 11,000 Lumen, 4K UHD with BoldColor Technology
4K10-HS 1DLP laser projector - 11,000 Lumen, 4K UHD with BoldColor Technology
4K10-HS 1DLP laser projector - 11,000 Lumen, 4K UHD with BoldColor Technology
4K10-HS 1DLP laser projector - 11,000 Lumen, 4K UHD with BoldColor Technology
4K10-HS 1DLP laser projector - 11,000 Lumen, 4K UHD with BoldColor Technology
    Christie

    4K10-HS 1DLP laser projector - 11,000 Lumen, 4K UHD with BoldColor Technology

    Google-Übersetzung,

    Der Christie ® 4K10-HS kombiniert die Kosteneinsparungen der 1DLP ® -Technologie, die lange Beleuchtungsleistung des Lasers und die Bildqualität der 4K-UHD-Auflösung. Das Ergebnis ist ein leistungsstarker 10.000 Lumen, 4K UHD, HDR10-kompatibler Laserprojektor, der Ihr Budget nicht sprengen wird.

    Was den 4K10-HS von der Konkurrenz abhebt, ist die verbesserte Farbleistung dank der Christie BoldColor-Technologie. Die Farben erscheinen natürlich und mit der zusätzlichen Genauigkeit der 4K-UHD-Auflösung sind die Bilder lebensecht und klarer als je zuvor.

    Der 4K10-HS verfügt über den integrierten Christie Twist ​​​™ für schnelle und einfache Multi-Projektor-Setups. Für noch mehr Flexibilität verfügt der 4K10-HS über zwei erweiterbare optionale Kartensteckplätze, die Karten wie die Christie Terra-Eingabekarte aufnehmen können; 3G-SDI-Eingangskarten; und HDBaseT-Eingangskarten. Außerdem können Sie mit den HDMI 2.0- und Display Port 1.2-Eingängen 4K60Hz-Inhalte des Projektors über ein einziges HDMI- oder Display Port-Kabel einspeisen, um die Einrichtung und Kabelführung zu vereinfachen.

    Hauptmerkmale

    • 1DLP 4K UHD-Auflösung – Profitieren Sie von High-Fidelity-Visuals zu einem erschwinglichen Preis
    • Christie BoldColor-Technologie – Laserbeleuchtung kombiniert mit Christie BoldColor-Technologie für höchste Bildqualität, lebensechte Optik und Zuverlässigkeit
    • Langlebige Laserlichtquelle – Bis zu 20.000 Stunden bei 50 % Helligkeit bei praktisch wartungsfreiem Betrieb
    • Kompakt und leicht – Kleiner Formfaktor und wiegt weniger als 80 lbs. für einfaches Versenden, Heben und Installieren
    • Blend and Warp – Kompatibel mit Christie Twist​ für schnellere und einfachere Einrichtung mehrerer Projektoren
    • Vollständig omnidirektional – Uneingeschränkte Design- und Installationsflexibilität
    • Erweiterbar – Passen Sie die Leistung und Flexibilität mit zwei erweiterbaren Optionskartensteckplätzen an
    • Umfassende Konnektivität – Vollständige Konnektivität für gängige Formate einschließlich 3GSDI (optional) für zusätzliche Redundanzen
    • Fortschrittliche Elektronik – Firmware-Updates dauern nur wenige Minuten
    • Geeignet für medizinisches Training - DICOM-Simulationsmodus für erweiterte Graustufenbildreproduktion, perfekt für die Analyse von Röntgenbildern und medizinischen Scans zu Schulungszwecken
    • TAA-konform


    Spezifikation
    • ISO lumens: 11,000

      ANSI lumens: 10,000

      Color wheel: 4 segment (RGBY) - 2X speed

      Contrast ratio: Full On/Off (Christie Real Black enabled): 2,000,000:1 , Full On/Off (Christie Real Black disabled): 1,100:1

      Dynamic contrast: 5,000:1

      Display type: 1 x 0.66" DMD

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4k10-hs-laser-projector
    • ProduktfamilieProjectors
    • ProduktgruppeHS Series projectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • ETIM-CodeEC000690
    • ETIM-NameVideo projector
    • UNSPSCNameVideo projectors
    • UNSPSCCode45111616
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
    • Klassifizierung11 52 16.26
    • Format2014TitelVideo Projectors
    • OmniClassNummer23-37 15 19
    • OmniClassTitelVideo Projectors