Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Da-Lite - Parallax™ Thin Projection Screens
Da-Lite - Parallax™ Thin Projection Screens
Da-Lite - Parallax™ Thin Projection Screens
    Legrand-AV

    Da-Lite - Parallax™ Thin Projection Screens

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Parallax® Thin Leinwand von Da-Lite wurde überarbeitet und bietet eine praktische Alternative zu starren Leinwänden, die in großen Kisten geliefert werden. Diese innovative Lösung ermöglicht größere Formate bei geringerem Platzbedarf beim Transport und optimiert so Logistik und Kosteneffizienz. Speziell für Ultrakurzdistanzprojektoren entwickelt, verfügt diese rahmenlose Leinwand mit nur 1,27 cm dünnem Rahmen über die ALR-Oberflächen (Ambient Light Rejection) Parallax® Pure UST 0.6 und Parallax® Pure 0.8. Erhältlich in den Formaten 16:9 HDTV und 21:9 Ultrawide, ergänzt sie unser umfangreiches 21:9-Angebot und ist ideal für größere Räume mit Microsoft Teams Front Row-Setups oder Kollaborationsbereiche, in denen die Kontrolle des Umgebungslichts entscheidend ist.

    Bei genauerer Betrachtung der Bildschirmoberfläche spielt jede Schicht von Parallax Pure eine entscheidende Rolle für die Bildqualität bei hellem Umgebungslicht. Die Technologie zur Umgebungslichtunterdrückung nutzt ein mikrostrukturiertes optisches Linsensystem, das Licht abweist. Einige Schichten absorbieren Licht, während eine spezielle, sägezahnförmige Schicht Licht von oben blockiert. So bleiben kontrastreiche, helle Bilder auch in hellen Umgebungen erhalten. Diese Technologie imitiert die Optik eines Fernsehers, jedoch ohne die störenden Spiegelungen durch Fenster oder Lampen.

    Spezifikation
    • Dimensions & Measurements

      Depth 1.62 in (4.1 cm)
      Height 41.5-64.5 in (105.41-163.83 cm)
      Screen Diagonal 100-152 in (254-386.08 cm)
      Screen Height 40.5-63.5 in (102.87-161.29 cm)
      Screen Width87-140 in (220.98+355.6 cm)
      Shipping Weight 33-73 lbs (14.97-33.11 kg)
      Size 40.5" x 96" or 104" diagonal
      49" x 87" or 100" diagonal
      50.5" x 120" or 130" diagonal
      54" x 96" or 110" diagonal
      59" x 104.5" or 120" diagonal
      59" x 140" or 152" diagonal

      63.5" x 113" or 130" diagonal

      Viewing Angle 160°
      Width 88-141 in (223.52-358.14 cm)

      Characteristics & Features

      Application Wall
      Federal Ops Country of Origin China
      Gain 0.8
      0.6
      Manufacturer Da-Lite
      Mounting Hardware Included Yes
      Projection Type Front Projection
      Screen Format HDTV (16:9)
      Ultrawide (21:9)
      Screen Surface Features Ambient Light Rejecting (ALR)
      High Resolution
      Screen Type Fixed Frame
      Ships Flat Yes
      Surface Parallax Pure 0.8
      Parallax Pure UST 0.6

      Certifications & Warranties

      Warranty5 Years

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerparallax-thin-projector-screen
    • ProduktfamilieDa-Lite
    • ProduktgruppeScreens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_20_30_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProtection screens
    • Klassifizierung11 52 13
    • Format2014TitelProjection Screens
    • OmniClassNummer23-37 15 17 11
    • OmniClassTitelProjection Screens