Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4K1400-KS Korus Series 1DLP Laser Projector
4K1400-KS Korus Series 1DLP Laser Projector
4K1400-KS Korus Series 1DLP Laser Projector
4K1400-KS Korus Series 1DLP Laser Projector
    Christie

    4K1400-KS Korus Series 1DLP Laser Projector

    Google-Übersetzung,

    Erleben Sie eine Symphonie des Lichts mit bis zu 14.250 Lumen, in der Farben in brillanter Pracht erstrahlen, Pixel detailreich wiedergegeben werden und Kontraste jedem Bild Leben einhauchen.

    Gebaut für Brillanz

    Die Christie® Korus-Serie ist kompakt und leicht (nur 38 Pfund) und bietet dank ihres fortschrittlichen 0,8" HEP DMD außergewöhnliche Effizienz, atemberaubenden Kontrast und brillante Farben.

    Die richtigen Noten zum richtigen Preis

    Mit unseren preisgünstigsten 4K 1DLP-Projektoren treffen Sie den perfekten Ton zwischen Leistung und Erschwinglichkeit und bieten ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis zu einem Preis, der perfekt zu jedem Budget passt.

    Auf Vielseitigkeit eingestellt

    Die Korus-Serie passt sich Ihren Sehbedürfnissen und räumlichen Gegebenheiten an – mit omnidirektionaler Flexibilität, austauschbaren Linsen und professionellen Funktionen für eine nahtlose Installation auch auf engstem Raum.

    Hauptmerkmale

    › Auflösung, die begeistert: Entdecken Sie atemberaubende Klarheit und lebensechte Details mit einer zukunftssicheren Plattform, die jederzeit brillante 4K UHD+-Qualität liefert.

    › Kontrast, der fesselt: Setzen Sie Akzente mit beeindruckender Tiefe, während Schatten den Blick fesseln und Lichter mit einem nativen Kontrast von 1.500:1 und einem dynamischen Kontrast von bis zu 25.000:1 strahlen.

    › Langlebige Leistung: Entwickelt für den Dauerbetrieb mit bis zu 20.000 Stunden Laserlebensdauer bzw. 50.000 Stunden im ECO-Modus

    › Objektive für jeden Anwendungsbereich: Acht austauschbare Objektive, darunter ein Z-förmiges Ultrakurzdistanzobjektiv für maximale Installationsfreiheit auf engstem Raum

    › Ein umfassendes Bild: Integrierte Christie Twist™-Verzerrungs- und Überblendungsfunktion, optionale Mystique™-Kameraausrichtung und Kompatibilität mit der intelligenten Christie-Kamera.

    Spezifikation
    • ISO lumens: 14,250

      ANSI lumens: 12,000

      Color wheel: 4 segment–4X speed

      Contrast ratio: 1,500:1 Full On/Off

      Dynamic contrast: 25,000:1

      Display type: 1 x 0.8" HEP DMD

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4k1400-ks-korus-series-1dlp-laser-projector
    • ProduktfamilieProjectors
    • ProduktgruppeKorus Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • ETIM-CodeEC000690
    • ETIM-NameVideo projector
    • UNSPSCNameVideo projectors
    • UNSPSCCode45111616
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
    • Klassifizierung11 52 16.26
    • Format2014TitelVideo Projectors
    • OmniClassNummer23-37 15 19
    • OmniClassTitelVideo Projectors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit