Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Griffyn 4K35-RGB Pure Laser Projector - 36,500 Lumens, 3DLP, Native 4K
Griffyn 4K35-RGB Pure Laser Projector - 36,500 Lumens, 3DLP, Native 4K
Griffyn 4K35-RGB Pure Laser Projector - 36,500 Lumens, 3DLP, Native 4K
    Christie

    Griffyn 4K35-RGB Pure Laser Projector - 36,500 Lumens, 3DLP, Native 4K

    Google-Übersetzung,

    Ein technologisches Wunderwerk, das überlegene Christie ® -Elektronik, unsere proprietäre RGB-Laserbeleuchtungsarchitektur mit integrierter Kühlung und einem versiegelten optischen Pfad für eine zuverlässige, langlebige Beleuchtungsleistung kombiniert, was zu Fähigkeiten führt, die Sie beeindrucken werden

    Der hochentwickelte Griffyn ® 4K35-RGB ist bereit, jede Oberfläche mit 36.500 Lumen zu beleuchten, während er im leisen Modus mit nur 44 dBA arbeitet, und wurde für anspruchsvolle Anwendungen in großen Veranstaltungsorten am Boden oder „in der Luft“ entwickelt.

    Exzellentes Design

    Sprechen Sie über technisches Know-how: Dieser kompakte und leistungsstarke omnidirektionale All-in-One-Projektor bietet unsere neueste TruLife+ -Elektronikplattform für All-in-Konnektivität, wodurch der Ärger mit austauschbaren Optionskarten entfällt. Griffyn enthält auch unsere neue elektronische Farbkonvergenz (ECC), mit der Sie die Konvergenz per Fernbedienung für eine einfache, bildgenaue Farbausrichtung anpassen können.

    Mit zwei Leistungsmodi bietet der 4K35-RGB zusätzliche Vielseitigkeit und kann mit 200–240 VAC bei maximaler Helligkeit oder 100–120 VAC bei reduzierter Helligkeit betrieben werden, was die Lebensdauer des Projektors verlängert.

    Griffyn 4K35-RGB legt erneut die Messlatte für reine RGB-Laserprojektionsleistung höher.

    Spektakuläre Optik

    Griffyn 4K35-RGB erzeugt einen außergewöhnlich breiten Farbraum und erreicht ~98 % des Rec. 2020-Farbraum – mehr als doppelt so viel Farbe wie Rec. 709 und 50 % mehr als DCI-P3-fähige Projektoren – für ein verbessertes Publikumserlebnis. Und Griffyns optionale High Frame Rate (HFR)-Fähigkeit erreicht 120 Hz bei 4K-Auflösung oder bis zu 480 Hz bei 2K-Auflösung. Bereit, Ihr Publikum in farbenfrohe neue Welten zu entführen, legt Griffyn nicht nur die Messlatte für reine RGB-Laserprojektion höher, sondern schwebt darüber.

    Hauptmerkmale

    • Kompaktes All-in-One-Design – Keine externen Kühler oder Laserracks bei einem überschaubaren Gewicht von 81 kg (179 lbs)
    • Elektronische Farbkonvergenz (ECC) – Passen Sie die Farbkonvergenz einfach per Fernbedienung an, um eine perfekte Farbausrichtung zu erzielen
    • Neue TruLife+ All-in-One-Elektronik – jede Verbindung, die Sie benötigen, ist ohne zusätzliche Kosten integriert
    • Optionen für hohe Bildraten – 4K bei 60 Hz Standard. Die Mirage-Option liefert 4K bei 120 Hz oder 4K bei 60 Hz pro Auge für 3D-Inhalte. Die Option Mirage Pro fügt weitere Funktionen hinzu: 240–480 Hz bei 2K-Auflösung und Christie View (gleichzeitiger Multi-Content-Viewer)
    • Leiser Betrieb — Arbeitet im leisen Modus mit nur 44 dBA
    • Kompatibilität mit 4K-Objektiven — Kompatibel mit allen Christie ® 3DLP ® 4K ILS4-Objektiven
    • UST-Linse - 0,38:1-Ultra-Short-Throw-Linse als Option verfügbar
    • Erweiterter Farbumfang – Erzeugt ~98 % des Rec. 2020 Farbraum für reichhaltige, lebendige und lebensechte Bilder
    • Omnidirektional – Funktioniert in jeder Ausrichtung für unbegrenzte Flexibilität bei der Installation
    • Zweispannungsbetrieb – einphasig 200-240 VAC bei voller Helligkeit oder 100-120 VAC bei reduzierter Helligkeit, was die Lebensdauer des optischen Lasersystems (LOS) effektiv mehr als verdoppelt
    • Vor Ort austauschbare RGB-Laserlichtquelle – einfacher Service und einfacher Austausch des optischen Lasersystems
    • Christie Twist — Integrierte Bildverzerrungs- und Mischsoftware für mehrere Projektoren
    • Kompatibel mit der automatisierten kamerabasierten Ausrichtungssoftwarelösung Christie Mystique
    • Unterstützt Christie Guardian – Unsichtbare, automatische Korrektur von gemischten Bildern in Echtzeit, selbst wenn Inhalte wiedergegeben werden
    Spezifikation
    • ISO lumens: 36,500

      ANSI lumens: 32,500

      Contrast ratio: 5000:1 On/Off with high contrast lens*

      Display type: 3DLP 1.38" DMD

      Resolution: 4K (4096 x 2160)

      Illumination type: RGB pure laser

      * Brightness is reduced up to 30% with use of high-contrast lens, D65 white measured at 23 C (73.4 F), In ambient temperatures up to 30 C

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4k35-rgb-laser-projector
    • ProduktfamilieProjectors
    • ProduktgruppeGriffyn Series projectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • ETIM-CodeEC000690
    • ETIM-NameVideo projector
    • UNSPSCNameVideo projectors
    • UNSPSCCode45111616
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
    • Klassifizierung11 52 16.26
    • Format2014TitelVideo Projectors
    • OmniClassNummer23-37 15 19
    • OmniClassTitelVideo Projectors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit