Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Griffyn 4K50-RGB Pure Laser Projector - 50,000 Lumens, 3DLP, Native 4K
Christie

Griffyn 4K50-RGB Pure Laser Projector - 50,000 Lumens, 3DLP, Native 4K

Google-Übersetzung,

Ein technologisches Wunderwerk, das überlegene Christie ® TruLife+-Elektronik, unsere proprietäre RGB-Laserbeleuchtungsarchitektur mit integrierter Kühlung und einen versiegelten optischen Pfad für eine konstante Beleuchtungsleistung mit Funktionen kombiniert, die Sie sicher beeindrucken werden.

Der Griffyn 4K50-RGB ist der leichteste und hellste RGB-Laserprojektor, der heute erhältlich ist. Er kann jede Oberfläche mit 50.000 Lumen beleuchten und arbeitet bei voller Helligkeit mit 55 dBA. Der hochentwickelte Griffyn ® 4K50-RGB ist darauf ausgelegt, satte, helle Farben für außergewöhnliche Erlebnisse bei anspruchsvollen Großraumanwendungen am Boden oder in der Luft zu liefern.

Ausgezeichnetes Design

Apropos Ingenieurskunst: Dieser kompakte und sehr leistungsstarke omnidirektionale All-in-One- 3DLP®- Projektor bietet unsere neueste TruLife+™-Elektronikplattform mit „All-in“-Konnektivität, sodass Sie sich keine umständlichen Optionskarten mehr besorgen müssen. Griffyn enthält außerdem unsere neue elektronische Farbkonvergenz (ECC), mit der Sie die Konvergenz per Fernbedienung anpassen können, um eine einfache, bildperfekte Farbausrichtung zu erzielen.

Griffyn 4K50-RGB legt die Messlatte in Sachen Laserprojektionsleistung erneut höher.

Spektakuläre Optik

Die Griffyn-Serie bietet einen außergewöhnlich breiten Farbraum und erreicht ca. 98 % des Rec. 2020-Farbraums – mehr als doppelt so viel Farbe wie Rec. 709 und 50 % mehr als DCI-P3-fähige Projektoren – für ein verbessertes Publikumserlebnis. Und Griffyns optionale High Frame Rate (HFR)-Funktion erreicht 120 Hz bei 4K-Auflösung oder bis zu 480 Hz bei 2K-Auflösung. Griffyn ist bereit, Ihr Publikum in farbenfrohe neue Welten zu entführen und legt nicht nur die Messlatte für reine RGB-Laserprojektionen höher, sondern übertrifft sie sogar.

Integriertes Warping und Blending

Griffyn 4K50-RGB verfügt über integriertes Christie Twist zum Verzerren und Überblenden, was die Kompatibilität mit Christie ® Mystique ermöglicht, unserer automatisierten kamerabasierten Lösung zur Ausrichtung und Neukalibrierung, mit der sich Multiprojektionssysteme schnell installieren, ausrichten, kalibrieren und warten lassen, wodurch stundenlange mühevolle Arbeit entfällt.“

Hauptmerkmale

  • Kompaktes All-in-One-Design – Keine externen Kühler oder Laser-Racks bei einem handlichen Gewicht von 90 kg.
  • Elektronische Farbkonvergenz (ECC) – Passen Sie die Farbkonvergenz einfach per Fernbedienung an, um eine bildperfekte Farbausrichtung zu erzielen.
  • TruLife+ „All-in“-Elektronik – alle benötigten Anschlüsse sind integriert
  • Optionen für hohe Bildfrequenzen – 4K bei 60 Hz Standard. Die Mirage-Option bietet 4K bei 120 Hz oder 4K bei 60 Hz pro Auge für 3D-Inhalte. Die Mirage Pro-Option bietet weitere Funktionen: 240–480 Hz bei 2K-Auflösung und Christie View (simultaner Viewer für mehrere Inhalte)
  • Leiser Betrieb – Betrieb mit nur 46 dBA.
  • 4K-Objektivkompatibilität – Kompatibel mit allen Christie4K 3DLP ® ILS4-Objektiven
  • Erweiterter Farbraum – Erzeugt ca. 98 % des Rec. 2020-Farbraums für satte, lebendige und naturgetreue Bilder.
  • Omnidirektional – Funktioniert in jeder Ausrichtung und bietet somit unbegrenzte Flexibilität bei der Installation
  • Energieeffizient – ​​Betrieb mit einphasigem 200-240-VAC-Strom für geringere Betriebskosten
  • Christie Twist — Integrierte Software zur Bildverzerrung und Mehrprojektor-Überblendung
  • Kompatibel mit der automatisierten kamerabasierten Ausrichtungssoftware Christie Mystique .
  • Unterstützt Christie Guardian – Unsichtbare, automatische Blendenbildkorrektur in Echtzeit während der Inhaltswiedergabe
  • Vor Ort austauschbare RGB-Laserarchitektur – einfache Wartung und Austausch der Laserlichtquelle
Spezifikation
  • ISO lumens: 50,000

    ANSI lumens: 44,500

    Contrast ratio: 5000:1 On/Off with high contrast lens*

    Display type: 3DLP 1.38" DMD

    Resolution: 4K (4096 x 2160)

    Illumination type: RGB pure laser

    * Brightness is reduced up to 30% with use of high-contrast lens, D65 white measured at 23 C (73.4 F), In ambient temperatures up to 30 C

Technische Spezifikation
  • Referenznummer4k50-rgb-laser-projector
  • ProduktfamilieProjectors
  • ProduktgruppeGriffyn Series projectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • ETIM-CodeEC000690
  • ETIM-NameVideo projector
  • UNSPSCNameVideo projectors
  • UNSPSCCode45111616
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
  • Klassifizierung11 52 16.26
  • Format2014TitelVideo Projectors
  • OmniClassNummer23-37 15 19
  • OmniClassTitelVideo Projectors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit