Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4K7-HS 1DLP Laser Projector - 7,600 Lumen, 4K UHD, BoldColor Technology
Christie

4K7-HS 1DLP Laser Projector - 7,600 Lumen, 4K UHD, BoldColor Technology

Google-Übersetzung,

Der Christie ® 4K7-HS kombiniert die Kosteneinsparungen der 1DLP ® -Technologie, die lange Beleuchtungsleistung des Lasers und die Bildqualität der 4K-UHD-Auflösung. Das Ergebnis ist ein leistungsstarker 7.000 Lumen, 4K UHD, HDR10-kompatibler Laserprojektor, der Ihr Budget nicht sprengen wird.

Was den 4K7-HS von der Konkurrenz abhebt, ist die verbesserte Farbleistung dank der patentierten Christie BoldColor-Technologie. Die Farben erscheinen natürlich und mit der zusätzlichen Genauigkeit der 4K-UHD-Auflösung sind die Bilder lebensecht und klarer als je zuvor.

Der 4K7-HS verfügt über den integrierten Christie Twist​​​ ™ für schnelle und einfache Einrichtung mehrerer Projektoren. Für noch mehr Flexibilität verfügt der 4K7-HS über zwei erweiterbare Optionskartensteckplätze, die Karten wie die Christie Terra-Eingabekarte aufnehmen können; 3G-SDI-Eingangskarten; und HDBaseT-Eingangskarten. Außerdem können Sie mit den HDMI 2.0- und Display Port 1.2-Eingängen 4K60Hz-Inhalte des Projektors über ein einziges HDMI- oder Display Port-Kabel einspeisen, um die Einrichtung und Kabelführung zu vereinfachen.

Hauptmerkmale

  • 1DLP 4K UHD-Auflösung – Profitieren Sie von High-Fidelity-Visuals zu einem erschwinglichen Preis
  • Christie BoldColor-Technologie – Laserbeleuchtung kombiniert mit Christie BoldColor-Technologie für Bilder höchster Qualität, lebensechte Optik und Zuverlässigkeit
  • Langlebige Laserlichtquelle – Bis zu 20.000 Stunden bei 50 % Helligkeit bei praktisch wartungsfreiem Betrieb
  • Kompakt und leicht – Kleiner Formfaktor und wiegt weniger als 80 lbs. für einfaches Versenden, Heben und Installieren
  • Blend and Warp – Kompatibel mit Christie Twist​ für schnellere und einfachere Einrichtung mehrerer Projektoren
  • Vollständig omnidirektional – Uneingeschränkte Design- und Installationsflexibilität
  • Erweiterbar – Passen Sie die Leistung und Flexibilität mit zwei erweiterbaren Optionskartensteckplätzen an
  • Umfassende Konnektivität – Vollständige Konnektivität für gängige Formate einschließlich 3GSDI (optional) für zusätzliche Redundanzen
  • Fortschrittliche Elektronik – Firmware-Updates dauern nur wenige Minuten
  • Geeignet für medizinisches Training - DICOM-Simulationsmodus für erweiterte Graustufenbildreproduktion, perfekt für die Analyse von Röntgenbildern und medizinischen Scans zu Schulungszwecken
  • TAA-konform
Spezifikation
  • ISO lumens: 7,600

    ANSI lumens: 7,000

    Color wheel: 4 segment (RGBY) - 2X speed

    Contrast ratio: Full On/Off (Christie Real Black enabled): 2,000,000:1 , Full On/Off (Christie Real Black disabled): 1,100:1

    Dynamic contrast: 5,000:1

    Display type: 1 x 0.66" DMD

Technische Spezifikation
  • Referenznummer4k7-hs-laser-projector
  • ProduktfamilieProjectors
  • ProduktgruppeHS Series projectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • ETIM-CodeEC000690
  • ETIM-NameVideo projector
  • UNSPSCNameVideo projectors
  • UNSPSCCode45111616
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
  • Klassifizierung11 52 16.26
  • Format2014TitelVideo Projectors
  • OmniClassNummer23-37 15 19
  • OmniClassTitelVideo Projectors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit