Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DWU1100-GS 1DLP Laser Projector - 11,850 Lumen, WUXGA
DWU1100-GS 1DLP Laser Projector - 11,850 Lumen, WUXGA
DWU1100-GS 1DLP Laser Projector - 11,850 Lumen, WUXGA
DWU1100-GS 1DLP Laser Projector - 11,850 Lumen, WUXGA
DWU1100-GS 1DLP Laser Projector - 11,850 Lumen, WUXGA
DWU1100-GS 1DLP Laser Projector - 11,850 Lumen, WUXGA
    Christie

    DWU1100-GS 1DLP Laser Projector - 11,850 Lumen, WUXGA

    Google-Übersetzung,

    Der Christie ® DWU1100-GS 1DLP ® -Projektor mit Laserbeleuchtung macht Lampen- und Filterwechsel überflüssig und bietet eine Lebensdauer von 20.000 Stunden. Seine kleine Standfläche, sein geringes Gewicht, sein leiser Betrieb, die vollständige Auswahl an Objektiven und die Langlebigkeit des 24/7-Betriebs machen diesen Projektor ideal für höhere Bildung, Gotteshäuser, Konferenzen und kleinere ortsbezogene Unterhaltungsstätten. Dieses Modell wird auch in einer TAA-konformen Variante angeboten. Und der DWU1100-GS wird mit einer 5-Jahres-Garantie für zusätzliche Sicherheit geliefert.

    Mit dem integrierten Christie Twist können Sie mehrere projizierte Bilder auf jeder 2D- oder 3D-Oberfläche nahtlos überblenden und stapeln und die Geometrie jedes Projektors über eine benutzerfreundliche Rasterpunkt-/Mesh-Schnittstelle präzise steuern.

    In Zusammenarbeit mit Twist automatisiert Christie Mystique Warping und Blending mit mehreren Projektoren. Mit einem Mausklick richtet, stapelt und mischt die kamerabasierte Software Systeme mit mehreren Projektoren automatisch in Minutenschnelle mit unübertroffener Genauigkeit. Für einfache 2D-Setups mit bis zu 3 Projektoren in einem einzigen horizontalen Array auf einem Flachbildschirm oder einer Oberfläche können Sie Mystique Lite ohne zusätzliche Kosten herunterladen und eine kostengünstige unterstützte Webcam erwerben, um loszulegen.

    Hauptmerkmale

    • Integriertes Warping, Blending und Alignment – Integrierte proprietäre Christie Twist - und Christie Mystique -Kompatibilität für manuelles oder automatisiertes kamerabasiertes Warping, Blending und Alignment
    • Haltbarkeit - 20.000 Stunden konstante Beleuchtungsleistung machen es ideal für Anwendungen im 24/7-Betrieb
    • Motorisierte Wechselobjektiv-Suite - Einfacher motorisierter Zoom, Fokus und Offset mit der Fernbedienung.
    • Flexible Konnektivität – Optionales Wireless-Modul für Geräteflexibilität, einfache Einrichtung von Präsentationen und Standard-HDBaseT-Eingang
    • Omnidirektional – Funktioniert in jeder Ausrichtung für unbegrenzte Flexibilität bei der Installation
    • Eco-Modus – Reduziert die Helligkeit auf 50 %, verlängert die Lebensdauer Ihres Projektors erheblich und führt zu einem leiseren Betrieb
    • Unterstützt Full-HD-3D-Inhalte – Für 3D mit einem Einzel- oder Multi-Projektor-Setup über 3D-Sync-In/Out-Funktionen
    • HDBaseT – Liefert Full-HD-Video-, Audio-, Netzwerk- und Steuerungsbefehle über ein einziges Ethernet-Kabel
    • Bild-in-Bild/Bild-neben-Bild – Liefern Sie gleichzeitig 2 digitale Signale über HDMI- und DVI-Anschlüsse für verbesserte virtuelle Konferenzen
    • Geeignet für medizinisches Training - DICOM-Simulationsmodus für erweiterte Graustufenbildreproduktion, perfekt für die Analyse von Röntgenbildern und medizinischen Scans zu Schulungszwecken
    • TAA-konform
    • 5 Jahre Garantie
    Spezifikation
    • ISO lumens: 11,850

      ANSI lumens: 10,000

      Color wheel: 4 Segment (RGBY) - 3X speed

      Contrast ratio: 4,000,000:1* with Christie RealBlack™ (*Christie RealBlack disabled: 1,100:1)

      Dynamic contrast: 6,000:1

      Display type: 1-chip 0.67" DMD

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdwu1100-gs-laser-projector
    • ProduktfamilieProjectors
    • ProduktgruppeGS Series projectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • ETIM-CodeEC000690
    • ETIM-NameVideo projector
    • UNSPSCNameVideo projectors
    • UNSPSCCode45111616
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
    • Klassifizierung11 52 16.26
    • Format2014TitelVideo Projectors
    • OmniClassNummer23-37 15 19
    • OmniClassTitelVideo Projectors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit