Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DWU1400-GS 1DLP Laser Projector - 14,250 Lumen, WUXGA
DWU1400-GS 1DLP Laser Projector - 14,250 Lumen, WUXGA
DWU1400-GS 1DLP Laser Projector - 14,250 Lumen, WUXGA
DWU1400-GS 1DLP Laser Projector - 14,250 Lumen, WUXGA
DWU1400-GS 1DLP Laser Projector - 14,250 Lumen, WUXGA
DWU1400-GS 1DLP Laser Projector - 14,250 Lumen, WUXGA
    Christie

    DWU1400-GS 1DLP Laser Projector - 14,250 Lumen, WUXGA

    Google-Übersetzung,

    Der Christie® DWU1400-GS 1DLP® Laserprojektor bietet 20.000 Stunden zuverlässigen, praktisch wartungsfreien Betrieb. Seine geringe Stellfläche, sein geringes Gewicht, sein leiser Betrieb, sein umfassendes Objektivpaket und seine Langlebigkeit im 24/7-Betrieb machen diesen Projektor ideal für Hochschulbildung, Gotteshäuser, Konferenzen und kleinere ortsgebundene Unterhaltungsstätten. Dieses Modell wird auch in einer TAA-beanstandeten Variante angeboten. Für zusätzliche Sicherheit bietet der DWU1400-GS eine 5-Jahres-Garantie.

    Mit dem integrierten Christie Twist können Sie mehrere projizierte Bilder auf jeder 2D- oder 3D-Oberfläche nahtlos überblenden und stapeln sowie die Geometrie jedes Projektors über eine benutzerfreundliche Rasterpunkt-/Mesh-Schnittstelle präzise steuern.

    Mit Twist an Bord ist der DWU1400-GS mit Christie Mystique kompatibel, unserer automatisierten kamerabasierten Ausrichtungs- und Neukalibrierungslösung, sodass Sie Multiprojektionssysteme in wenigen Minuten mit unübertroffener Genauigkeit installieren, ausrichten und kalibrieren können. Für einfache 2D-Setups mit bis zu 3 Projektoren in einer einzigen horizontalen Anordnung auf einem Flachbildschirm oder einer Oberfläche können Sie Mystique Lite ohne zusätzliche Kosten herunterladen und eine kostengünstige unterstützte Webcam erwerben, um loszulegen.

    Hauptmerkmale

    • Integriertes Warping, Blending und Alignment – ​​Integrierte proprietäre Christie Twist- und Christie Mystique-Kompatibilität für manuelles oder automatisches kamerabasiertes Warping, Blending und Alignment
    • Haltbarkeit – 20.000 Stunden konstante Beleuchtungsleistung machen es ideal für Anwendungen im 24/7-Betrieb
    • Motorisiertes Wechselobjektivpaket – Einfaches elektrisches Zoomen, Fokussieren und Versetzen mit der Fernbedienung
    • Flexible Konnektivität – Optionales Wireless-Modul für Geräteflexibilität, einfache Präsentationseinrichtung und Standard-HDBaseT-Eingang
    • Omnidirektional – Betrieb in jeder Ausrichtung für unbegrenzte Installationsflexibilität
    • Eco-Modus – Reduziert die Helligkeit auf 50 %, verlängert die Lebensdauer Ihres Projektors erheblich und sorgt für einen leiseren Betrieb
    • Unterstützt Full-HD-3D-Inhalte – Für 3D mit einem Einzel- oder Multiprojektor-Setup über 3D-Synchronisations-Ein/Aus-Funktionen
    • HDBaseT – Liefert Full-HD-Video, Audio, Netzwerk und Steuerbefehle über ein einziges Ethernet-Kabel
    • Bild-in-Bild/Bild-für-Bild – Liefert gleichzeitig zwei digitale Signale über HDMI- und DVI-Anschlüsse für verbesserte virtuelle Konferenzen
    • Geeignet für medizinische Schulungen – DICOM-Simulationsmodus für erweiterte Graustufenbildwiedergabe, perfekt für die Analyse von Röntgenaufnahmen und medizinischen Scans für Schulungszwecke
    • TAA-konform
    • Umfangreiche Garantie – 5 Jahre oder 20.000 Stunden (je nachdem, was zuerst eintritt)
    Spezifikation
    • ISO lumens: 14,250

      ANSI lumens: 12,000

      Color wheel: 4 Segment (RGBY) - 3X speed

      Contrast ratio: 4,000,000:1* with Christie RealBlack™ (*Christie RealBlack disabled: 1,200:1)

      Dynamic contrast: 6,000:1

      Display type: 1-chip 0.67" DMD S600HB

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdwu1400-gs-laser-projector
    • ProduktfamilieProjectors
    • ProduktgruppeGS Series projectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • ETIM-CodeEC000690
    • ETIM-NameVideo projector
    • UNSPSCNameVideo projectors
    • UNSPSCCode45111616
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
    • Klassifizierung11 52 16.26
    • Format2014TitelVideo Projectors
    • OmniClassNummer23-37 15 19
    • OmniClassTitelVideo Projectors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit