Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DWU19-HS 1DLP Laser Projector - 19,150 Lumen, WUXGA, BoldColor+ Technology
Christie

DWU19-HS 1DLP Laser Projector - 19,150 Lumen, WUXGA, BoldColor+ Technology

Google-Übersetzung,

Mit 19.150 Lumen und einem Gewicht von weniger als 41,6 kg ist der Christie ® DWU19-HS einer der leichtesten und hellsten 1DLP ® -Laserprojektoren auf dem Markt und wird nur vom DWU23-HS übertroffen. Dieses leistungsstarke Kraftpaket ist eine echte Alternative zu ähnlich hellen 3DLP ® -Projektoren.

Ihr Publikum wird dank unserer neuen Christie BoldColor+ -Technologie eine unglaubliche Helligkeit und WUXGA-Auflösung sowie eine verbesserte Farbleistung – mit tieferen Schwarztönen und natürlicheren und realistischeren Bildschirmdarstellungen – genießen.

Mit dem integrierten Christie Twist können Sie unregelmäßige Leinwände und Multiprojektor-Displays schnell und einfach einrichten und ausrichten. Die Option zum Hinzufügen der automatisierten kamerabasierten Ausrichtungssoftware Christie Mystique ermöglicht es Ihnen, Multiprojektionssysteme innerhalb von Minuten schnell bereitzustellen, zu installieren, auszurichten und neu zu kalibrieren.

Und als ob das nicht genug wäre, wird der DWU19-HS mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert und unterstützt aktives und passives polarisiertes 3D direkt nach dem Auspacken.

Hauptmerkmale

  • Erstklassige Farbe – Christie BoldColor+ bietet dem Publikum eine verbesserte Farbleistung – mit tieferen Schwarztönen und natürlicheren und realistischeren Bildern auf dem Bildschirm.
  • Hoher Wert, hohe Leistung – Mit einer langlebigen und zuverlässigen Laserlichtquelle ist dieser Projektor mit 19.150 Lumen WUXGA-Auflösung eine kostengünstige Option für stark frequentierte Anwendungen
  • Die Unterstützung für passiv polarisiertes 3D bietet zusätzliche Vielseitigkeit
  • Warping und Blending – Machen Sie die Einrichtung noch einfacher mit dem proprietären Christie Twist, der für die schnelle und einfache Einrichtung von Multiprojektor-Displays integriert ist
  • Kompatibel mit der automatisierten kamerabasierten Ausrichtungs- und Rekalibrierungssoftware Christie Mystique , mit der Sie Multiprojektionssysteme schnell installieren, ausrichten, kalibrieren und warten können
  • Kompakter Formfaktor – Die neuen Projektoren der HS-Serie sind leicht und platzsparend und lassen sich einfach transportieren, anheben und installieren
  • Leiser Betrieb – So niedrig wie 35 dBA*
  • Betrieb mit voller Helligkeit an einem einzigen 110-V-Stromkreis – Einfach an eine Standardsteckdose anschließen und die Show starten!
  • Eco-Modus – Reduziert die Helligkeit auf 50 %, was die Lebensdauer Ihres Projektors erheblich verlängert und zu einem leiseren Betrieb führt
  • AMX- und Crestron-Konnektivität – Für verbesserte Zusammenarbeit und einfache Integration in praktisch jeden vorhandenen Sitzungssaal
  • Omnidirektional – Funktioniert in jeder Ausrichtung für unbegrenzte Flexibilität bei der Installation
  • Fortschrittliche Elektronik – Firmware-Updates dauern nur wenige Minuten
  • Geeignet für medizinisches Training – Mit DICOM-Simulationsmodus für erweiterte Graustufenbildwiedergabe, perfekt für die Analyse von Röntgenbildern und medizinischen Scans zu Schulungszwecken
  • TAA-konform
  • 5 Jahre Garantie
Spezifikation
  • ISO lumens: 19,150

    ANSI lumens: 17,000

    Color wheel: 4 Segment (RGBY) - 2X or 3X speed

    Contrast ratio: 4,000,000:1* with Christie RealBlack™ (*Christie RealBlack disabled: 1,200:1)

    Dynamic contrast: 6,000:1

    Display type: 1 x 0.96" DMD

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdwu19-hs-laser-projector
  • ProduktfamilieProjectors
  • ProduktgruppeHS Series projectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • ETIM-CodeEC000690
  • ETIM-NameVideo projector
  • UNSPSCNameVideo projectors
  • UNSPSCCode45111616
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
  • Klassifizierung11 52 16.26
  • Format2014TitelVideo Projectors
  • OmniClassNummer23-37 15 19
  • OmniClassTitelVideo Projectors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit