Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Inspire DWU960-iS 1DLP Laser Projector - 9,600 Lumen, WUXGA, Fixed Motorized Zoom Lens
Christie

Inspire DWU960-iS 1DLP Laser Projector - 9,600 Lumen, WUXGA, Fixed Motorized Zoom Lens

Google-Übersetzung,

Die 1DLP® - Laserprojektoren der Christie Inspire-Serie bieten ein erstaunliches Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Leistungseinbußen.

Diese DWU960-iS ist mit einem festen 1,25-2,0:1-Zoomobjektiv ausgestattet. Die vergleichbare DWU960ST-iS ist mit einem 0,65-0,75:1-Fix-Short-Throw-Zoomobjektiv ausgestattet. Beide Projektoren bieten einen 24/7-Betrieb, einen staubgeschützten optischen Motor gemäß IP5X, ein motorisiertes Zoomobjektiv und einen flüsterleisen Betrieb.

Die DWU960-iS und DWU960ST-iS sind professionelle Wahl für Sitzungssäle, Klassenzimmer und andere kleine bis mittelgroße Umgebungen, ohne die Bank zu sprengen. Beide Laserbeleuchtungssysteme bieten bis zu 20.000 Stunden zuverlässigen, praktisch wartungsfreien Betrieb bei niedrigen Gesamtbetriebskosten

Integriertes Warping, Blending und Alignment, die über den Standard hinausgehen

Mit dem integrierten Christie Twist , unserer proprietären fortschrittlichen Bildverzerrungs- und -überblendungssoftware, können Sie über die standardmäßige integrierte Projektorüberblendung hinausgehen. Sie können bis zu 6 Array-Projektoren und bis zu 81 Rasterkontrollpunkte überblenden und verzerren. Brauche mehr? Sie können ganz einfach auf Twist Premium oder Twist Pro upgraden.

Die Projektoren der Inspire-Serie können auch mit Christie Mystique Lite hinzugefügt werden, um automatisch bis zu 3 Projektoren auf Knopfdruck zu mischen. Sie können Mystique Lite ohne zusätzliche Kosten herunterladen oder einfach auf eine erweiterte Version von Mystique für eine größere Auswahl an Projektor-Arrays und Anwendungen upgraden.

Unterstützt durch eine 3-jährige Garantie und einen Preis, der zu Ihrem Budget passt, ist er die intelligente Wahl für Projektoren mit 6.000–8.000 Lumen.

Hauptmerkmale

Für die Leistung, die Sie brauchen, haben wir an alles gedacht:

  • Wählen Sie zwischen einem feststehenden 1,25-2,0:1-Zoomobjektiv oder dem 0,65-0,75:1-Kurzdistanz-Zoomobjektiv, einem der hellsten feststehenden Kurzdistanz-Projektoren auf dem Markt
  • Beide motorisierten Objektive bieten einfachen motorisierten Zoom, Fokus und Offset über die Fernbedienung.
  • Leistung rund um die Uhr – Für den kontinuierlichen Betrieb „den ganzen Tag, jeden Tag“ mit branchenerprobten Komponenten, die zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit beitragen
  • WUXGA-Auflösung
  • IP5X-Staubschutz – Die luftdichte optische Engine der Inspire-Serie widersteht Staubpartikeln und gewährleistet langanhaltende Zuverlässigkeit und nahezu wartungsfreie Leistung
  • Integriertes Warping, Blending und Alignment – Proprietäre Christie Twist™- und Christie Mystique™-Kompatibilität für manuelles oder automatisiertes kamerabasiertes Warping, Blending und Alignment
  • Omnidirektional – Funktioniert in jeder Ausrichtung für unbegrenzte Flexibilität bei der Installation
  • Eco-Modus – Reduziert die Helligkeit auf 50 %, verlängert die Lebensdauer Ihres Projektors erheblich und führt zu einem leiseren Betrieb
  • Unterstützt Full-HD-3D-Inhalte – Für 3D mit einem Einzel- oder Multi-Projektor-Setup über 3D-Sync-In/Out-Funktionen
  • HDBaseT – Liefert Full-HD-Video-, Audio-, Netzwerk- und Steuerungsbefehle über ein einziges Ethernet-Kabel
  • AMX- und Crestron-Konnektivität – Für verbesserte Zusammenarbeit und einfache Integration in praktisch jeden vorhandenen Sitzungssaal
  • Bild-in-Bild/Bild-neben-Bild – Liefern Sie gleichzeitig 2 digitale Signale über HDMI- und DVI-Anschlüsse für verbesserte virtuelle Konferenzen
  • Christie Twist™ - Die Inspire-Serie wird mit unserer proprietären, fortschrittlichen Image Warping- und Blending-Software geliefert, mit der Sie über das standardmäßige integrierte Projektor-Blending hinausgehen können. Sie können bis zu 6 Array-Projektoren und bis zu 81 Rasterkontrollpunkte überblenden und verzerren. Brauche mehr? Sie können ganz einfach auf Christie Twist Premium oder Twist Pro upgraden.
  • Christie Mystique™ - The Inspire Series ist bereit für Sie, Christie Mystique Lite automatische kamerabasierte Ausrichtung hinzuzufügen
  • Geeignet für medizinisches Training - DICOM-Simulationsmodus für erweiterte Graustufenbildreproduktion, perfekt für die Analyse von Röntgenbildern und medizinischen Scans zu Schulungszwecken
Spezifikation
  • ISO lumens: 9,600

    ANSI lumens: 8,100

    Contrast ratio: 3,000,000:1

    Display type: 1-chip 0.67" DMD

    Resolution: WUXGA (1920 x 1200)

    Illumination type: High-efficiency blue laser phosphor

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdwu960-is-dwu960st-is-laser-projector
  • ProduktfamilieProjectors
  • ProduktgruppeInspire Series projectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • ETIM-CodeEC000690
  • ETIM-NameVideo projector
  • UNSPSCNameVideo projectors
  • UNSPSCCode45111616
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
  • Klassifizierung11 52 16.26
  • Format2014TitelVideo Projectors
  • OmniClassNummer23-37 15 19
  • OmniClassTitelVideo Projectors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit