Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DWU2400-JS 23,750 lumen, WUXGA, 1DLP laser projector
Christie

DWU2400-JS 23,750 lumen, WUXGA, 1DLP laser projector

Google-Übersetzung,

Beeindruckend leicht. Außergewöhnlich hell. Im Einklang mit Ihrem Budget

Die 1DLP-Laserprojektoren der Christie® Jazz-Serie basieren auf modernster Elektronik und überzeugen durch beeindruckende Bilder und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der DWU2400-JS liefert 23.750 Lumen für leuchtende Farben, tiefere Schwarztöne und naturgetreue Kontraste – und das alles in einem bemerkenswert kleinen Gehäuse mit einem Gewicht von weniger als 30 kg.

Hauptmerkmale

  • Höhere Helligkeit für eine größere Wirkung : Die gewünschten Helligkeitsstufen zu einem unglaublichen Preis.
  • Flexibles, vielseitiges Design : Dank seines außerordentlich kompakten Formfaktors und des leisen Betriebs ist es einfach zu handhaben, zu installieren und an Ihren Platz anzupassen.
  • Dynamischer Kontrast für lebensechte Bilder : Tauchen Sie mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 25.000:1 in eine Welt voller Tiefe und Details ein.
  • Hochmoderne, fortschrittliche Elektronik : Das 0,8-Zoll-HEP-DMD und das optische Design von Texas Instruments bieten Ihnen verbesserte Farben, Kontraste und ein effizienteres Kühlsystemdesign.
  • Komplettlösungen, die für Sie arbeiten : Das Verzerren und Überblenden wird durch das integrierte Christie Twist™ zum professionellen Überblenden und Stapeln mehrerer Bilder und durch unsere optionale kamerabasierte Software Mystique™ zum automatischen Ausrichten, Stapeln und Überblenden mehrerer Projektorsysteme vereinfacht.
  • Kompatibel mit der intelligenten Kamera von Christie : Autofokus auslösen, Projektorfarbe automatisch kalibrieren, Farbgleichmäßigkeit optimieren und mehr.
  • Große Auswahl an Objektivoptionen : Mit neun Wechselobjektiven, einschließlich Ultrakurzdistanzobjektiven, finden Sie das Objektiv, das für Ihr Projekt am besten geeignet ist.
  • Immersive 3D-Erlebnisse : Entdecken Sie die kreativen Möglichkeiten mit der aktiven 3D-Funktionalität.
  • Zuverlässigkeit, der Sie vertrauen können : Genießen Sie zusätzliche Sicherheit mit unserer branchenführenden Fünfjahresgarantie und dem praktisch wartungsfreien Betrieb, der rund um die Uhr für Sie arbeitet.
Spezifikation
  • ISO lumens: 23,750

    ANSI lumens: 20,000

    Color wheel: 4 segment - 3X speed color wheel

    Contrast ratio: 4,000,000:1 with Christie RealBlack*

    Dynamic contrast: 25,000:1

    Display type: 1 x 0.8" HEP DMD display type


Technische Spezifikation
  • Referenznummerjazz-dwu2400-js-laser-projector
  • ProduktfamilieProjectors
  • ProduktgruppeJazz Series projectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • ETIM-CodeEC000690
  • ETIM-NameVideo projector
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
  • Klassifizierung11 52 16.26
  • Format2014TitelVideo Projectors
  • OmniClassNummer23-37 15 19
  • OmniClassTitelVideo Projectors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit