Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M 4K25 RGB Pure Laser Projector - 25,000 Lumens, 3DLP, 4K UHD
Christie

M 4K25 RGB Pure Laser Projector - 25,000 Lumens, 3DLP, 4K UHD

Google-Übersetzung,

Der Christie ® M 4K25 RGB Pure-Laserprojektor erfindet das robuste und zuverlässige Industriearbeitstier der M-Serie mit innovativer, hochmoderner reiner RGB-Lasertechnologie, UHD 4K-Auflösung mit unserer neuesten TruLife+ -Elektronik, elektronischer Farbkonvergenz (ECC) und ein intelligentes Linsensystem (ILS1), das mit unseren älteren Projektorobjektiven der Serien M, J und Crimson kompatibel ist. Mit 25.300 Lumen und einem unglaublich kleinen Formfaktor ist der vielseitige M 4K25 RGB ein neuer Höhepunkt der Perfektion für unsere reine 3DLP ® RGB-Laserprojektionstechnologie. Der M 4K25 RGB ist nicht nur leise, er bietet im Vergleich zu unseren älteren Projektoren der M-Serie die doppelte Helligkeit, die doppelte Farbe und die vierfache Auflösung.

Unsere neue TruLife+ -Elektronik bietet eine „All-in“-Videoverarbeitung, wodurch die optionale kartenbasierte Plattform eliminiert wird und Ihnen sofort alle benötigten Anschlüsse ohne zusätzliche Kosten integriert sind. Diese zukunftsweisende, hochmoderne Elektronikplattform verfügt über unsere neue elektronische Farbkonvergenz (ECC) per Fernbedienung. ECC schafft eine neue Benutzerfreundlichkeit und eliminiert gleichzeitig kleine Linsenartefakte. Unabhängig davon, ob Ihr M 4K25 RGB an der Decke oder am Traversen montiert ist, können Sie Rot, Grün oder Blau individuell mit der Fernbedienung digital anpassen – so müssen Sie nie wieder eine Leiter erklimmen, um Ihre Farbkonvergenz anzupassen.

Unsere ILS1-Objektivsuite erleichtert das Leben, wenn Ihr Projektor an der Decke montiert oder an einer Traverse aufgehängt ist, mit motorisiertem Zoom und Fokus sowie horizontalem und vertikalem Offset per Fernbedienung.

Unsere proprietäre neue Präzisions-Pixel-Shift-Technologie arbeitet mit deutlich höheren Bildraten und ermöglicht sowohl 2D- als auch 3D-Formate mit einer 4K-UHD-Auflösung von bis zu 120 Hz, wodurch typische Artefakte reduziert oder eliminiert werden, die bei anderen Pixel-Shift-Technologien bei niedrigeren Bildraten auftreten. Der M 4K25 RGB verwendet unsere charakteristische integrierte Benutzeroberfläche mit einem Vollfarb-LCD-Panel, mit dem Sie Miniaturansichten des Eingangssignals und den Zustand des Projektors auf einen Blick sehen können. Darüber hinaus können Sie über die Ethernet-Webschnittstelle auf alle Projektormenüs und -steuerungen zugreifen. Dies ermöglicht Echtzeitanpassungen und Überwachung jedes Projektors in Ihrem Netzwerk.

Warum sollten Sie sich für die M 4K RGB-Serie entscheiden?

  • Unglaublicher Formfaktor: Der kleinste, leichteste, vollständig omnidirektionale reine 3DLP ® RGB-Laserprojektor. Mit einem marktführenden Formfaktor wiegt der Christie M 4K25 RGB 41,7 kg (92 lbs) und passt für zusätzliche Kosteneinsparungen in denselben Rigging-Käfig wie die ursprüngliche M-Serie.
  • „All-in“-TruLife+-Elektronik: Es müssen keine zusätzlichen Eingangskarten gekauft werden. Alle benötigten Anschlüsse sind integriert und werden nie wieder „verlegt“. Die All-in-Konnektivität von TruLife+ macht es einfach, die Eingänge zu wechseln, wo und wann immer Sie wollen.
  • LiteLOC : Unsere proprietäre LiteLOC-Technologie kann die Helligkeit Ihres Projektors im Laufe der Zeit bei höheren Umgebungstemperaturen und feuchteren Umgebungen automatisch steuern, um sicherzustellen, dass Ihre Präsentation genauso ist wie am ersten Tag.
  • Doppelte Farbe: Rec. 2020 Color reproduziert realistischere Farben und erreicht eine perfekte Markenfarbanpassung mit ~98 % des Rec. Farbraum 2020. Es kann auch Rec verbessern. 709- und DCI-P3-Content-Farbleistung.
  • Leiser Betrieb: 46,7 dBA im Standardmodus.
  • Integrierte Benutzeroberfläche: Unsere integrierte Benutzeroberfläche mit Vollfarb-LCD ermöglicht es Ihnen, Miniaturansichten des Eingangssignals und den Zustand des Projektors auf einen Blick zu sehen.
  • Web-Benutzeroberfläche: Greifen Sie über unsere Ethernet-Webschnittstelle auf alle Projektormenüs und -steuerungen zu, um Anpassungen und Überwachung jedes Projektors in Ihrem Netzwerk in Echtzeit vorzunehmen
  • Verwaltung mehrerer Projektoren: Die Software Christie Conductor überwacht und steuert bis zu 256 Projektoren und kann kostenlos heruntergeladen werden.
  • Omnidirektional, vielseitig und robust: Der M 4K25 RGB arbeitet in jeder Ausrichtung für unbegrenzte Flexibilität bei der Installation.
  • Verwenden Sie Ihre Objektive wieder: Kompatibel mit den Originalobjektiven der M-Serie, J- und Crimson-Serie für zusätzliche Kosteneinsparungen.
  • Betrieb mit zwei Spannungen: Betrieb zwischen 200–240 VAC bei voller Helligkeit oder 100–120 VAC bei halber Helligkeit, was die Lebensdauer des optischen Lasersystems (LOS) effektiv verdoppelt.
  • 4K-UHD-Auflösung: Volle Auflösung von 3840 x 2160 Pixel für scharfe Bildschirmdetails.
  • Vor Ort austauschbare RGB-Laserlichtquelle für einfachen Service und Austausch
  • Aufrüstbarkeit der Mirage-Option
Spezifikation
  • ISO lumens: 25,300

    ANSI lumens: 22,500

    Brightness: 25,300 ISO lumens, 22,500 ANSI lumens*/**

    Contrast ratio: 3000:1 On/Off**, 7000:1 On/Off*** with optional UHC lenses

    Resolution: 4K UHD (3840 x 2160)

    Display type: Dust-sealed 3DLP® (0.95")

    */** D65 white point measured at 23°C (73.4°F).
    ** Standard fan mode.
    *** Brightness is reduced by up to 15% with use of ultra high-contrast lenses.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerm-4k25-rgb-laser-projector
  • ProduktfamilieProjectors
  • ProduktgruppeM 4K RGB Series projectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • ETIM-CodeEC000690
  • ETIM-NameVideo projector
  • UNSPSCNameVideo projectors
  • UNSPSCCode45111616
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
  • Klassifizierung11 52 16.26
  • Format2014TitelVideo Projectors
  • OmniClassNummer23-37 15 19
  • OmniClassTitelVideo Projectors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit