Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M 4K+15 RGB pure laser projector 15,750 lumens, 4K UHD+, 3DLP, RGB pure laser projector
Christie

M 4K+15 RGB pure laser projector 15,750 lumens, 4K UHD+, 3DLP, RGB pure laser projector

Google-Übersetzung,

Der Christie® M 4K+15 RGB Pure Laserprojektor interpretiert die robuste und zuverlässige M-Serie neu und bietet innovative, hochmoderne RGB Pure Lasertechnologie mit 4K UHD+-Auflösung, TruLife+ -Elektronik, elektronischer Farbkonvergenz (ECC) und einem intelligenten Linsensystem (ILS1), das mit den Objektiven unserer älteren M-, J- und Crimson-Serie kompatibel ist. Mit 15.750 Lumen bei 100–120 VAC und einem unglaublich kleinen Formfaktor stellt der vielseitige M 4K+15 RGB einen neuen Gipfel der Perfektion für unsere 3DLP® RGB Pure Laserprojektionstechnologie dar. Der neue M 4K15 RGB ist nicht nur leise, sondern bietet auch die doppelte Helligkeit, die doppelte Farbwiedergabe und die vierfache Auflösung im Vergleich zu unserem älteren Projektor der M-Serie.

Unsere neue TruLife+ -Elektronik bietet umfassende Videoverarbeitung und macht die optionale Kartenplattform überflüssig. Sie erhalten alle benötigten Anschlüsse direkt und ohne zusätzliche Kosten. Diese zukunftsweisende, hochmoderne Elektronikplattform verfügt außerdem über unsere neue elektronische Farbkonvergenz (ECC) per Fernbedienung. ECC sorgt für einen neuen Bedienkomfort. Ob an der Decke oder am Gerüst montiert – Sie können Rot, Grün und Blau individuell digital per Fernbedienung einstellen – so müssen Sie nie wieder eine Leiter erklimmen oder einen Lift mieten, um Ihre Farbkonvergenz anzupassen.

Unser ILS1-Objektivpaket erleichtert Ihnen das Leben, wenn Ihr Projektor an der Decke montiert oder an einem Gerüst aufgehängt ist, und bietet motorisierten Zoom und Fokus sowie horizontalen und vertikalen Versatz per Fernbedienung.

Unsere proprietäre Precision Pixel-Shifting-Technologie arbeitet mit deutlich höheren Bildraten und ermöglicht sowohl 2D- als auch 3D-Formate in 4K-UHD-Auflösung mit bis zu 120 Hz. Der M 4K+15 RGB verfügt über unsere einzigartige integrierte Benutzeroberfläche mit einem Vollfarb-LCD-Bildschirm, auf dem Sie Eingangssignal-Vorschaubilder und den Projektorzustand auf einen Blick erkennen können. Zusätzlich können Sie über eine Ethernet-Weboberfläche von jedem Laptop aus auf alle Projektormenüs und -steuerungen zugreifen. Dies ermöglicht die Echtzeitanpassung und -überwachung jedes Projektors in Ihrem Netzwerk.

Warum sollten Sie sich für die M 4K RGB-Serie entscheiden?

  • Unglaublicher Formfaktor: Der kleinste, leichteste, vollständig omnidirektionale 3DLP® RGB Pure Laserprojektor. Mit seinem marktführenden Formfaktor wiegt der neue Christie M 4K+15 nur 38,1 kg und passt in denselben Montagekäfig wie die ursprüngliche M-Serie, was zusätzliche Kosten spart.
  • Volle Helligkeit bei 100–120 VAC: Funktioniert auch bei 200–240 VAC.
  • TruLife+ All-in-Elektronik: Sie müssen keine zusätzlichen Eingangskarten kaufen. Alle benötigten Anschlüsse sind integriert und gehen nie wieder verloren. Dank der All-in-Konnektivität von TruLife+ können Sie die Eingänge jederzeit und überall wechseln.
  • LiteLOC : Unsere proprietäre LiteLOC-Technologie kann die Helligkeit Ihres Projektors im Laufe der Zeit bei höheren Umgebungstemperaturen und feuchterer Umgebung automatisch regeln, um sicherzustellen, dass Ihre Präsentation genauso gut ist wie am ersten Tag.
  • Doppelte Farbe: Rec. 2020-Farben reproduzieren realistischere Farben und erzielen eine perfekte Farbübereinstimmung mit Marken/Charakteren mit ~98 % des Rec. 2020-Farbraums.
  • Leiser Betrieb: Nur 41 dBA im leisen Modus.
  • 4K-UHD-Auflösung: 3840 x 2400 Auflösung für scharfe Details auf dem Bildschirm
  • Integrierte Benutzeroberfläche: Unsere integrierte Benutzeroberfläche mit Vollfarb-LCD ermöglicht Ihnen die Anzeige von Miniaturansichten der Eingangssignale und des Projektorzustands auf einen Blick.
  • Web-Benutzeroberfläche: Greifen Sie über unsere Ethernet-Weboberfläche auf alle Projektormenüs und -steuerungen zu, um jeden Projektor in Ihrem Netzwerk in Echtzeit anzupassen und zu überwachen.
  • Omnidirektional, vielseitig und robust: Der M 4K+15 RGB funktioniert in jeder Ausrichtung und bietet so unbegrenzte Flexibilität bei der Installation.
  • Verwenden Sie Ihre Objektive wieder: Kompatibel mit den Originalobjektiven der M-Serie, J- und Crimson-Serie für zusätzliche Kosteneinsparungen.
  • Vor Ort austauschbare RGB-Laserlichtquelle für einfache Wartung und Austausch
  • Aufrüstbarkeit der Mirage-Option
Spezifikation
  • ISO lumens: 15,750

    ANSI lumens: 14,000

    Contrast ratio: 2,200:1 On/Off, 4,900:1 On/Off*

    Display type: Dust-sealed 3DLP® (0.96")

    Resolution: 4K UHD+ (3840 x 2400)

    Illumination type: Solid state pure RGB laser optical system

Technische Spezifikation
  • Referenznummerm-4kplus15-rgb-laser-projector
  • ProduktfamilieProjectors
  • ProduktgruppeM 4K RGB Series projectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • ETIM-CodeEC000690
  • ETIM-NameVideo projector
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
  • Klassifizierung11 52 16.26
  • Format2014TitelVideo Projectors
  • OmniClassNummer23-37 15 19
  • OmniClassTitelVideo Projectors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit